Sistemas portáteis de soldagem
Sistemas flexíveis de soldagem de pontos ultrassônicos para aplicações industriais de baixa potência.
Esta técnica rápida e eficiente cria uma vedação forte, limpa e hermética, aumentando a produção sem comprometer a qualidade. É usada para embalagens, dispositivos médicos e outras aplicações especializadas que requerem uma vedação de alta qualidade.
Soluções de bancada de alto desempenho e totalmente automatizadas criam uma vedação confiável sem o uso de consumíveis. Essa tecnologia avançada ajuda você a atingir as metas ambientais aumentando a reciclabilidade, reduzindo o material de embalagem e eliminando adesivos e solventes químicos.
A energia ultrassônica é utilizada para unir termoplásticos há mais de 70 anos. Ela é frequentemente escolhida quando as partes são muito complexas ou caras para serem moldadas em uma única peça.
Na soldagem ultrassônica de plástico, um movimento vibratório na superfície do sonotrodo (amplitude) é transferido para a peça. As vibrações movem-se através da peça e criam atrito na interface entre as partes. Criando calor e depois derretendo. Quando resfriado, forma-se uma solda.
O processo de soldagem ultrassônica converte energia elétrica em vibrações mecânicas, unindo os plásticos.
No tubo ultrassônico, o conversor transmite a energia pelo intensificador, fazendo o sonotrodo vibrar.
O conversor é feito de discos de cerâmica piezoelétrica que se expandem e contraem na mesma frequência da energia elétrica aplicada.
O intensificador aumenta ou diminui a amplitude das vibrações para fornecer a amplitude ideal para o material, tamanho e tipo de montagem.
A soldadora ultrassônica é composta por um atuador/suporte e um tubo ultrassônico. Os sistemas podem ser integrados em ambientes totalmente automatizados ou semiautomatizados. Os modelos autônomos incluem uma fonte de alimentação independente e uma interface de controle.
Os sistemas suportam vários modos de soldagem, escalonamento de amplitude e recursos de controle total.
A plataforma de soldagem ultrassônica Branson série GSX permite que você atenda às demandas e aos prazos de seu projeto, obtenha qualidade consistente e maximize a eficiência operacional para garantir o retorno sobre o investimento esperado para seu projeto.
Crie soldas completas e potencialmente invisíveis para peças de plásticos de qualquer formato sem o uso de solventes ou adesivos.
Soluções flexíveis para criar vedações duráveis sem a necessidade de colas, clipes e fios nos desenhos dos produtos.
Solde componentes de eletrodomésticos de grande e pequeno porte, desde lavadoras até aparelhos para cozinha e banheiro.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.