Controles de turbinas industriais e sob demanda
Controles de alto desempenho para operações seguras e flexíveis das turbinas.
A Emerson oferece soluções para controle de uma ampla gama de turbinas industriais a gás e de máximo desempenho produzidas por quase todos os principais fabricantes, tanto para modelos aeroderivados como para serviços pesados. Nossas soluções comprovadas estão operando em plantas químicas, instalações de óleo e gás, plantas de cogeração e de geração de energia em todo o mundo e em turbinas a gás, desde o modelo antigo da década de 1960 à mais moderna classe F.
Ovation é um sistema de controle comprovado em campo e reconhecido mundialmente em turbinas a gás de máximo desempenho dos principais fabricantes, incluindo GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Alstom e outros. Nossos sistemas oferecem alta confiabilidade, rápida inicialização e alta flexibilidade para atender às necessidades de plantas de máximo desempenho, mesmo em locais remotos sem pessoal de trabalho. A Emerson dispõe de uma ampla gama de soluções para atualização que abrange instrumentação e sistemas de turbinas para aumentar ainda mais o desempenho e a confiabilidade.
As plantas industriais e de cogeração dependem das suas turbinas para produzir energia e, frequentemente, de vapor para manter o processo em execução. A Emerson compreende a necessidade de confiabilidade nesses ativos críticos, e os produtos Ovation são comprovados em campo por proporcionar alta confiabilidade a essas turbinas a gás. Opcionalmente, fornecemos sistema integrado de segurança para proteção até o nível SIL3. E outras opções adicoinais são a proteção contra excitação e vibração, e atualizações de confiabilidade de turbinas.
O grupo de controle de compressores da Emerson oferece soluções técnicas completas e análise para compressores com a finalidade de controlar e otimizar integralmente o compressor e os processos relacionados, garantindo a operação mais eficiente da sua planta. A integração da turbina e do controle do compressor em um único controlador garante um controle mais rígido, manutenção simplificada e facilidade de operação. Dentre as opções estão a proteção de segurança SIL3 integrada e as atualizações de sistema de válvula e instrumentação.