prod-rmt-paine-custom-en-hero-banner-h003

Soluções para os produtos personalizados Paine

Transformando seus requisitos personalizados de medição de pressão e de temperatura em realidade.

Soluções de medição que se adéquem a seu projeto, e não o contrário.

Com décadas de experiência nos setores de óleo e gás, aeroespacial, de satélites, militar, oceanográfico e industrial, nossos engenheiros têm o conhecimento e a experiência de milhares de projetos de alto nível para personalizar ou modificar um projeto existente e fabricar um completamente novo segundo seus requisitos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de medição que se adéquem a seu projeto, e não o contrário.
prod-rmt-paine-custom-en-p006

Soluções industriais personalizadas

ESPAÇO E SATÉLITE

Abrangendo sua alta precisão, monitoramento confiável do sistema e necessidades de medição de controle para alguns dos já criados programas tecnologicamente mais avançados.

Com base em nossos designs de ônibus, satélite e voo, iremos personalizar ou modificar qualquer sensor para atender aos seus requisitos e fornecer os componentes, materiais e testes necessários classificados para o espaço para o sucesso fundamental da sua missão.

Contate-nos para obter suporte de solução personalizada

  • Aplicações típicas: válvulas servo de sondas espaciais, atuadores de veículos espaciais, propulsor e pressão do propulsor, sistemas de posicionamento de bocal de controle, controles de braço manipulador, monitoramento de pressão de oxigênio e hidráulica.
  • Soluções e requisitos típicos: patrimônio do voo espacial, componentes EEE INST-002 / MSFCSTD-3012, resistente à radiação, choque e vibração Mil-Std, amplas faixas de temperatura operacional, compacta, baixa massa e contenção secundária.

AEROESPACIAL E DEFESA

Medições de pressão e temperatura confiáveis e de alta precisão são mais do que um requisito, são cruciais.

As soluções de medição personalizadas Paine™ são encontradas em algumas das aplicações tecnologicamente já criadas mais avançadas. 

Se a sua necessidade é para o que há de mais recente em aplicações militares ou apenas para testar uma ideia, os sensores de pressão e temperatura Paine™ podem ser projetados e/ou personalizados para atender aos seus rigorosos requisitos.


Contate-nos para obter o suporte de uma solução personalizada

  • Aplicações típicas: UAV, ROV e AUV, válvulas de controle, controles de voo e torre, sistemas de orientação, monitoramento de pressão de moto-câmara e motor, controles de ruptura, pressão de combustível e matrizes rebocadas.
  • Soluções e requisitos típicos: comunicação em tempo real, construção robusta e resistente à corrosão, alto choque e vibração, alta pressão e alta temperatura (HP/HT).

FUNDO DE POÇO, ÓLEO E GÁS

Faça a coleta de medições em tempo real para manter a integridade do poço e gerenciar os processos de produção.

Sensores personalizados de pressão e temperatura de fundo de poço, óleo e gás oferecem flexibilidade de design, enquanto fornecem também a maior taxa de precisão e estabilidade em longo prazo nas condições de exploração mais extremas.

Contate-nos para obter suporte de solução personalizada

  • Aplicações típicas: exploração e produção, ferramentas de perfuração, perfuração direcional, elevadores artificiais, injeções químicas, ferramentas de conclusão, MWD, PWD e LWD, monitoramento de estação de cabeça de poço e bomba, sistemas de controle de processo, slickline, slimline, fraturamento, compressores, pressão de vazão hidráulica e monitoramento de temperatura.
  • Soluções e requisitos típicos: comunicação em tempo real, construção robusta e resistente à corrosão, alto choque, vibração, pressão e temperatura (HP/HT) e um fator de forma muito pequeno.

SUBMARINO

Garantir a confiabilidade, minimizar as intervenções e otimizar o desenvolvimento e a produção de campo para melhorar a recuperação do reservatório.

Soluções de medição submarina personalizadas projetadas especificamente para suas aplicações submarinas complexas e extremas.

De saídas digitais a saídas 4-20mA, contenção de alta pressão, conexões submarinas e de processo, flanges de montagem, materiais certificados pela API e muito mais, podemos projetar uma solução personalizada altamente precisa para seus requisitos, e não o contrário.

Contate-nos para obter suporte de solução personalizada

  • Aplicações típicas: sistemas de produção e controle, válvulas, manifolds, injeção química, preventores de explosão, boias de dados, estações de bombeamento oceânicas, plataformas submarinas AUV e ROV.

  • Soluções e requisitos típicos:comunicação em tempo real, construção robusta e resistente à corrosão, alto choque e vibração, alta pressão e alta temperatura (HP/HT).

teaser-rmt-paine-custom-advanced_materials-c010

Materiais avançados

Trabalhando em conjunto, projetaremos uma solução para sua aplicação e ambiente específicos. É importante entender o local de operação, a temperatura, a montagem e a proximidade com outros dispositivos. Selecionar o material, as conexões e as superfícies externas apropriadas para o sensor ajuda a garantir uma operação de longo prazo confiável.

É essencial levar em conta o meio (fluido ou gás) e a temperatura que serão medidos O material da superfície externa (incluindo interior da porta de pressão), ou o "material em contato com o processo", deve ser levado em consideração ao selecionar o projeto. Se o material em contato com o processo não for compatível com o meio ambiente que está sendo medido, o sensor sofrerá degradação com o tempo.  Nós ajudaremos a garantir que isso não aconteça.

Materiais e ambientes comuns:

  • Inconel® 718 & 725 oferece excelente estabilidade e possui ótima compatibilidade com ambiente corrosivo.
  • Aço inoxidável é perfeito para clima adverso e vibração intensa.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Materiais avançados

Comunicações (entrada/saída)

A maneira como um sensor se comunica depende da maneira como ele é usado em seu sistema.  É importante determinar onde o sensor será usado em conjunto com o sistema de medição geral. Daremos assistência no projeto a fim de determinar a melhor maneira para que o sensor se comunique no sistema.

Exemplos de tipos de comunicação:

  • Amplificado: converte a saída de mV em um sinal amplificado de 0 a 5 volts (ou mais).
  • Digital: RS-232, RS-485, CANopen ou SPI. Interface/conexão direta com host.

  • Milivolt de baixo nível (mV/V): Os transdutores de pressão mais econômicos.

  • 4-20 mA: Transmissores de -20 mA são mais indicados quando é necessário transmitir o sinal por longas distâncias (mais de 1000 pés).

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Comunicações (entrada/saída)
teaser-rmt-paine-custom-communications-c010
teaser-rmt-paine-custom-connections_fittings-c010

Conexões e acessórios

Dependendo do local e do ambiente onde o sensor vai operar, as conexões elétricas, os acessórios de porta e as técnicas de montagem são muito importantes. Podemos fornecer uma ampla gama de opções e qualquer sensor pode ser personalizado segundo sua aplicação específica.

  • Junções comuns: E3, E4, o-ring duplo, o-ring diferencial, tubo soldável, tubo interno, autoclave e adaptadores.
  • Conexões elétricas comuns: pinos de alta temperatura, cabos e/ou pigtails, cabos de alta temperatura, conexões submarinas impermeáveis, conexões circulares militares em miniatura e conectores hermeticamente vedados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Conexões e acessórios

Teste extremo

Design avançado, simulação e teste extremo (HASS, HALT, etc.) no local para comprovar que seu projeto pode sobreviver. Trabalharemos com você para projetar e testar seu sensor personalizado até seu extremo Para garantir que seu sensor funcionará nas condições mais formidáveis de forma confiável, com a precisa operação em longo prazo.

  • Testes HASS e HALT, Choque, Vibração, Teste de vida útil, Teste de susceptibilidade (EMI e RF), Teste de vazamento de hélio, Teste térmico, Calibração de alta precisão, Hiperbárico, Vácuo térmico e Teste específico do cliente.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Teste extremo
teaser-rmt-paine-custom-extreme_testing-c010
Ative o JavaScript para usar este site.