IND_OG_SUBSEA_Wellhead_002

Medição de fundo de poço

Faça a coleta de medições em tempo real para manter a integridade do poço e gerenciar os processos de produção.

O que pode ser medido, pode ser gerenciado

Na Emerson, conhecemos o ambiente de fundo de poço e a dinâmica necessária para oferecer soluções de medições altamente estáveis, precisas e exatas. Soluções para os mais severos e mais quentes ambientes de poço profundo. Essas medições são críticas para gerenciar o desempenho do reservatório e a integridade de suas operações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que pode ser medido, pode ser gerenciado

Soluções em ação

Operar nos ambientes de poço profundo mais severos e mais quentes requer tecnologia confiável e durável. As soluções de medição da Emerson são perfeitamente adequadas à mais difícil medição durante a perfuração (MWD), perfilagem durante a perfuração (LWD), Wireline e a todos os ambientes de exploração, fornecendo medidas críticas em tempo real. Nossa tecnologia de alta precisão, alta pressão e alta temperatura (HP/HT) garante que você esteja obtendo as informações mais precisas e estáveis a cada instante. Tome decisões mais informadas com soluções de precisão da Emerson para garantir a integridade de suas operações.

O monitoramento contínuo de pressões e temperaturas é necessário para entender a dinâmica do ambiente do fundo de poço. As soluções de monitoramento permanente e rentáveis Roxar oferecem medidas altamente estáveis, exatas e precisas, adequadas para os ambientes de poços profundos mais severos e mais quentes. Essas medições são críticas para gerenciar a produção de poços, o desempenho do reservatório e a integridade de suas operações de produção.

Ative o JavaScript para usar este site.