Emerson presenta i posizionatori di valvole intelligenti progettati per operare in una gamma di diverse condizioni ambientali

I prodotti TopWorxTM serie PD di utilizzano la tecnologia a effetto Hall per rilevare e controllare la posizione della valvola.

Progettata per le applicazioni più impegnative, la serie TopWorxTM PD di Emerson utilizza la tecnologia a effetto Hall per rilevare e controllare in modo affidabile la posizione della valvola.
Immagine ad alta risoluzione

I posizionatori di valvole intelligenti TopWorx Serie PD offrono un posizionamento affidabile delle valvole e un funzionamento più sicuro ed efficiente in un formato compatto

FLORHAM PARK, N.J. (28 aprile 2022) - Emerson, leader mondiale nel controllo dei fluidi e nella tecnologia pneumatica, ha presentato i posizionatori di valvole intelligenti TopWorxTM Serie PD. La serie PD espande l'attuale portafoglio di prodotti di rilevamento e controllo TopWorx di Emerson, fornendo intelligenza, affidabilità e versatilità per il controllo delle valvole.

La serie PD migliora l'attuale gamma di controller discreti per valvole TopWorx, offrendo il 100% di controllo sulla posizione della valvola e integrando la comunicazione tramite un segnale loop da 4-20 mA e protocolli HART. I clienti possono estrarre preziose informazioni di feedback grazie a questa comunicazione intelligente e monitorare le tendenze che offrono suggerimenti sulla manutenzione predittiva per evitare costosi tempi di inattività.

Per ottimizzare l'affidabilità, la serie PD utilizza il rilevamento della posizione senza contatto a effetto Hall. Due allarmi PNP configurabili per l'intera gamma di dislocamento contribuiscono a migliorare la produttività e la sicurezza dell'impianto in qualsiasi applicazione di processo. La struttura della linea di prodotti della serie PD è inoltre progettata per resistere alle condizioni ambientali più diverse. La serie PD verrà lanciata inizialmente con due modelli: il modello PD100 per applicazioni generiche e su non infiammabili e il modello PD200, anch'esso a sicurezza intrinseca.

"Ogni struttura, indipendentemente dal suo ambiente, deve garantire un funzionamento quanto più sicuro ed efficiente possibile", ha affermato Paul Bristow, responsabile globale dei prodotti per i posizionatori all'interno delle soluzioni di automazione TopWorx di Emerson. "Ecco perché la serie PD è stata progettata per offrire prestazioni affidabili in condizioni difficili, in molte applicazioni e settori diversi".

Il design compatto e leggero della serie PD offre un elevato grado di versatilità, consentendo un'installazione rapida e semplice su attuatori lineari e rotativi in molte applicazioni. La stessa soluzione è in grado di garantire un controllo di precisione sugli attuatori, sia a singolo che doppio effetto. Uno schermo LCD consente agli operatori di accedere allo stato del dispositivo, mentre la tecnologia opzionale con chiave magnetica consente agli operatori di impostare tutte le funzioni del dispositivo senza rimuovere il coperchio sul campo. Il basso consumo d'aria e la risposta rapida garantiscono operazioni efficienti, offrendo una soluzione unica per le condizioni standard e per gli impieghi più gravosi.

La serie PD di TopWorx è realizzata secondo gli stessi standard leader del settore degli altri prodotti TopWorx più collaudati, per offrire un valore eccezionale e prestazioni affidabili nelle applicazioni più impegnative. La serie PD è adatta per l'uso su petrolio e gas, prodotti chimici, energia industriale, servizi di pubblica utilità in loco, generazione di energia, applicazioni su pasta di legno e carta, rifiuti e acque reflue e alimenti e bevande.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-pd.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.