Continua

Il nuovo software Edge di Emerson consente ai produttori di sviluppare e adattare rapidamente alle proprie esigenze le funzioni di analisi avanzata delle macchine

PACEdge - software Edge industriale

La divisione Fluid and Measurement Motion Control di Emerson utilizza le dashboard del software PACEdge per monitorare il consumo energetico delle proprie linee di produzione, compreso quello di gas ed elettricità, per ottimizzare l'impegno a favore della sostenibilità. High resolution image

La piattaforma Edge industriale PACEdge™ offre ampia scalabilità e una connettività aperta, rendendo accessibili i dati e le analisi dal livello macchina all'intera azienda

Charlottesville, VA (17 maggio 2021)
– Oggi Emerson ha presentato la piattaforma Edge industriale PACEdge™, progettata per aiutare i produttori ad accelerare i progetti di trasformazione digitale consentendo agli utenti di creare e adattare applicazioni velocemente alle proprie esigenze e ottenere un miglioramento delle prestazioni. La piattaforma PACEdge semplifica lo sviluppo delle applicazioni integrando i principali strumenti odierni open-source all'interno di una piattaforma flessibile, integrata e sicura per l'utilizzo e l'analisi dei dati delle macchine. La distribuzione di PACEdge coincide con il lancio del nuovo computer Edge PACSystems™ RXi2-BP di Emerson, un PC industriale di formato ridotto che consente di eseguire analisi avanzate delle prestazioni in prossimità delle macchine.

La piattaforma PACEdge permette agli utenti di raccogliere, analizzare, archiviare e presentare in modo sicuro i dati raccolti dalle macchine, sia in prossimità della fonte dei dati sia sulla rete informatica aziendale. Gli utenti finali possono creare e distribuire facilmente applicazioni per un'ampia gamma di funzioni come il monitoraggio dei consumi elettrici, dello stato dei macchinari e della produttività. I pacchetti di sviluppo modulari preconfigurati di Emerson containerizzano le applicazioni, per consentire agli sviluppatori di iniziare in un ambiente pilota con poche unità, quindi di scalare rapidamente su centinaia o migliaia di unità, senza costose infrastrutture di rete e server e senza doversi preoccupare di incoerenze tra gli ambienti operativi.

"Molte delle soluzioni Edge di oggi offrono connettività e strumenti limitati, rendendo difficile l'implementazione su dispositivi, macchine o impianti", ha dichiarato Derek Thomas, vice presidente di marketing e strategia per le soluzioni di automazione di Emerson. "La piattaforma PACEdge rappresenta una soluzione completa che consente ai produttori la connettività e la flessibilità necessarie a livello macchina per l'espansione nella misura in cui progrediscono nel percorso di trasformazione digitale."

Utilizzando moderni protocolli IIoT quali OPC UA, MQTT e REST, la piattaforma PACEdge offre l'accesso ai dati dai controllori industriali e dai dispositivi in campo, nonché dai sistemi IT e servizi cloud per l'aggregazione dei dati dell'impianto o dell'azienda. Con programmazione drag-and-drop e interfacce Web e di visualizzazione integrate, gli utenti possono utilizzare tali informazioni per creare rapidamente applicazioni e dashboard per l'analisi e la visualizzazione dei dati operativi, tra cui l'efficienza generale dei dispositivi, il consumo di aria compressa, il consumo elettrico, l'accelerazione e il livello di vibrazioni in aggiunta agli altri dati provenienti dai sensori.  

Le applicazioni più avanzate possono combinare questi dati con altri provenienti da fonti esterne (ad esempio meteo, costi dei servizi) e algoritmi di machine learning per migliorare lo stato e le prestazioni dei dispositivi e rilevare più rapidamente potenziali guasti. Gli operatori sul campo dispongono di accesso immediato alle informazioni di diagnostica e produzione, quindi possono prendere decisioni migliori in modo più rapido.  

Il computer Edge RXi2-BP utilizza tecnologie di gestione della temperatura brevettate per consentire al PC industriale con formato ridotto di raggiungere prestazioni ottimali su impianti dislocati in aree di difficile accesso senza limitazioni dovute alle temperature interne.  

Il rinnovato portafoglio Edge industriale di Emerson, che ora comprende PACEdge, controllore Edge PACSystems RX3i, computer RXi2 Edge e software Movicon.NExT™ HMI e SCADA, aiuta i clienti nella trasformazione digitale delle operazioni di produzione industriale dal livello macchina all'intero impianto.  

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Edge industriale PACEdge e sul computer Edge RXi2-BP, visitare http://www.emerson.com/industrial-edge.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.