Il gascromatografo Rosemount 700XA di Emerson consente di eseguire la misura dei composti dello zolfo e l'analisi del valore di riscaldamento del gas naturale con un unico analizzatore compatto. Immagine ad alta risoluzione
Il gascromatografo Rosemount 700XA di Emerson riduce i costi fino al 50% e ingombra fino a solo il 40% in applicazioni su gas naturale
SHAKOPEE, Minn. (8 settembre 2020) – Emerson ha presentato oggi il gascromatografo (GC) Rosemount™ 700XA, la prima soluzione ad analizzatore singolo del settore per la misura dei composti dello zolfo e del contenuto energetico del gas naturale. Una soluzione a costo contenuto che garantisce i requisiti di qualità del gas e il valore di riscaldamento per la distribuzione in conduttura, la lavorazione di gas naturale liquefatto (GNL), l'elaborazione di liquidi di gas naturale misti e ad alta purezza (NGL) e per il commercio internazionale di GNL. Il prodotto inoltre soddisfa gli standard operativi e di sicurezza che proteggono tubazioni, impianti di lavorazione, sistemi di distribuzione e lavoratori utilizzando un GC singolo, compatto e di tipo trasmettitore.
Se le generazioni precedenti di gascromatografi richiedevano l'acquisto di analizzatori separati per la misurazione dello zolfo e l'analisi del valore di riscaldamento, il nuovo gascromatografo Rosemount 700XA è dotato di un rilevatore fotometrico a microfiamma (FPD) che consente ai clienti di ridurre i costi iniziali delle apparecchiature fino al 50% e l'ingombro fino al 40%.
La configurazione installabile in campo e di tipo trasmettitore del Rosemount 700XA rende il gascromatografo molto più flessibile, poiché consente il montaggio in prossimità dell'erogatore, riducendo le linee di campionamento e offrendo una risposta più rapida. Inoltre, il modello 700XA è un analizzatore dotato di certificazione di sicurezza ATEX/IECEX di Classe 1, Divisione 1, a prova di esplosione, eliminando i requisiti dell'aria dello strumento per lo spurgo o la necessità di adottare una protezione aggiuntiva. In tal modo si migliora il profilo di sicurezza dell'analizzatore e se ne consente l'inserimento in ambienti difficili e con spazi limitati, senza costose infrastrutture e con un notevole risparmio su costi di installazione e funzionamento.
"È fondamentale misurare il solfuro di idrogeno (H2S) e altri mercaptani per soddisfare le specifiche di qualità nelle applicazioni di purezza del gas naturale, per proteggere le tubazioni dalla corrosione e per rispettare gli accordi contrattuali. Qualsiasi variazione non controllata può avere un impatto costoso per i fornitori e gli impianti di lavorazione, comprese le interruzioni della produzione", ha dichiarato Asad Tahir, Product Management Director per i gascromatografi Rosemount presso la divisione Automation Solutions di Emerson. "L'utilizzo degli analizzatori H2S tradizionali basati su nastro in acetato di piombo con sistemi meccanici e sensori di breve durata comporta manutenzione e costi notevoli e richiede una particolare attenzione alla gestione e allo smaltimento del piombo. Inoltre, la necessità di utilizzare due analizzatori autonomi per misurare lo zolfo e fornire separatamente l'analisi del valore di riscaldamento è una strategia dispendiosa per gli operatori. Ecco perché Emerson sta fornendo ai clienti ciò di cui hanno bisogno: una soluzione unica, compatta e a costi contenuti in grado di misurare entrambi i valori".
Il GC 700XA Rosemount non è solo una soluzione pratica per la misurazione del contenuto di idrogeno solforato e di energia, ma può anche fornire calcoli del punto di rugiada degli idrocarburi per un rapporto accurato del contenuto energetico in flussi di gas a due fasi, oltre a fornire speciazione e quantificazione dei composti di zolfo totale per tracciare i livelli. Ciò consente agli operatori di sostituire fino a quattro analizzatori con un gascromatografo in applicazioni specifiche, semplificando la portata degli analizzatori e riducendo i costi e l'ingombro complessivi.
Per ulteriori informazioni, visitate la pagina all'indirizzo Emerson.com/Rosemount700XA.