Emerson aiuta i produttori del settore delle scienze biologiche a realizzare la produzione al primo tentativo grazie a un software di gestione della produzione potenziato

Syncade_Workflow 4.9_Screen

I nuovi processi di sicurezza di Syncade Workflow v4.9 assicurano la conformità alle ricette monitorando e documentando le attività approvate mediante firme elettroniche. Immagine ad alta risoluzione


Syncade_Workflow 4.9_Monitor

Syncade Workflow v4.9 consente di accedere con un solo tocco a informazioni critiche, quali disponibilità delle apparecchiature e parametri delle ricette. Immagine ad alta risoluzione








CONTATTI PER I MEDIA:
Victor O’Brien, Emerson
1 (512) 834-7039 Victor.Obrien@Emerson.com

I miglioramenti introdotti nell’applicazione MES Syncade Workflow v4.9 consentono agli operatori di contare su un ambiente dinamico, efficiente e sicuro per un’esecuzione più rapida e precisa delle ricette di produzione

AUSTIN, TEXAS (31 maggio 2017) — Emerson Automation Solutions ha lanciato l’applicazione MES (sistema di gestione della produzione) Syncade Workflow versione 4.9 per aiutare i produttori del settore delle scienze biologiche a ridurre il time-to-market e a semplificare record batch e gestione della conformità. Workflow versione 4.9 comprende un ambiente utente più veloce e dinamico, caratterizzato da indicazioni dettagliate che mettono a disposizione degli operatori gli strumenti di cui necessitano per applicare in modo preciso le ricette.

Le nuove funzioni di Workflow consentono agli operatori di accedere con un solo tocco a informazioni critiche, quali disponibilità delle apparecchiature e anteprime delle fasi delle ricette. Inoltre gli operatori possono collaborare caricando domande o commenti nell’applicazione Workflow.  

La nuova versione semplifica anche la conformità normativa in quanto Syncade Workflow v.49 impedisce agli operatori di deviare da un processo convalidato. Le firme elettroniche consentono di monitorare e documentare le attività approvate, favorendo così la conformità alle ricette.

“Emerson continua a soddisfare le esigenze del settore delle scienze biologiche attraverso prodotti innovativi, come il nuovo Syncade Workflow”, ha affermato John Nita, vicepresidente delle vendite e della gestione del prodotto per il settore delle scienze biologiche. “Lavoriamo per aiutare i produttori a raggiungere gli obiettivi operativi, e Workflow è un utile strumento per accelerare le procedure di conformità e rendere disponibili ai pazienti farmaci di qualità in tempi più brevi”.

Il nuovo prodotto aggiunge un’applicazione basata sul Web e offre un accesso flessibile tramite tablet e computer, oltre a una maggiore rapidità di trasferimento dei dati e di risposta ai comandi degli utenti. Inoltre, essendo un’applicazione basata su architettura thin client, Workflow non deve essere installata sulle stazioni di lavoro e, di conseguenza, richiede minore manutenzione.

Maggiori informazioni su Syncade Workflow sono disponibili all’indirizzo emerson.com/Syncade.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.