La soluzione di riparazione della cartuccia trim riduce i tempi di manutenzione e semplifica la riparazione della valvola di controllo

Cartuccia trim Fisher easy-e

La cartuccia easy-e™ trim è una soluzione completa per la riparazione di trim per valvole a globo Fisher™ easy-e. Questa soluzione "drop-in" consente di riparare più rapidamente le valvole in linea, senza ricorrere a costose apparecchiature. Immagine ad alta risoluzione



How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge

Fisher easy-e Trim Cartridge simplifies easy-e valve repair by streamlining valve repair and execution. It reduces a more than 20 part repair process to a single pre-assembled repair cartridge, seat ring gasket, and body to bonnet gasket.


La cartuccia trim Fisher™ easy-e™ semplifica la riparazione delle valvole easy-e facilitando i processi di riparazione ed esecuzione delle valvole. Sostituisce in effetti un processo che prevede l'uso di oltre 20 parti separate con un'unica cartuccia di riparazione preassemblata, una guarnizione della sede e una guarnizione corpo-cappello.

La soluzione, la prima nel settore, sostituisce l'utilizzo di più di 20 parti separate con una singola cartuccia di riparazione, semplificando e accelerando notevolmente le riparazioni e riducendo al contempo le emissioni fuggitive.

MARSHALLTOWN, Iowa (10 maggio 2023) - Emerson ha annunciato il lancio della cartuccia trim easy-e™, una soluzione completa per la riparazione trim delle valvole a globo easy-e Fisher™. Questa cartuccia di riparazione assemblata in fabbrica riunisce tutte le parti di ricambio della valvola, oltre al cappello, in una soluzione semplice e pronta per l'installazione, per semplificare le procedure di riparazione e garantire un risparmio di tempo e denaro durante il processo di manutenzione.

Prima dell'introduzione di questa soluzione, in caso di possibile malfunzionamento di una valvola a globo, come perdite o blocchi, era richiesto in genere lo smontaggio della valvola per l'individuazione delle parti di ricambio necessarie. Una volta individuate, le parti dovevano essere ordinate e, una volta ricevute, installate. Nel migliore dei casi, queste attività venivano eseguite in campo da un tecnico esperto, anche se con le ovvie difficoltà causate dalla precisione richiesta per le operazioni di installazione e dalla molteplicità delle parti da installare. Nel peggiore dei casi, si rendeva necessaria la rimozione della valvola dal servizio, con conseguente aumento dei costi di riparazione e manodopera e dei tempi di inattività aggiuntivi.

La cartuccia Trim risolve tutti questi problemi correlati alle parti soggette a usura e contribuisce a ridurre le emissioni fuggitive grazie all'imballaggio ENVIRO-SEAL™ standardizzato. Per le valvole meno recenti, prive di questo tipo di baderna, la cartuccia Trim rappresenta un aggiornamento rapido, semplice ed economico che consente di ridurre le emissioni.

Con questa nuova soluzione, la riparazione delle valvole in linea è in genere possibile non appena i fluidi di processo e la pressione sono stati rimossi dalla valvola e può essere eseguita da qualsiasi tecnico, senza la necessità di una formazione approfondita o di costose apparecchiature. I livelli di sicurezza si alzano grazie alla riduzione dei tempi di intervento dei tecnici in campo, poiché il tipico processo di riparazione che in alcuni casi richiede l'assemblaggio anche di 20 parti è stato semplificato in un'unica soluzione di riparazione pronta per l'installazione. 

La cartuccia trim preassemblata si ordina con un singolo codice prodotto con la garanzia standard della valvola OEM Fisher ed è serializzata, per contribuire a migliorare la tracciabilità e semplificare la documentazione delle parti necessarie alla riparazione. La cartuccia trim è disponibile per le valvole a globo Fisher ET ed EZ attualmente installate e per le nuove unità, nelle dimensioni da NPS 1 a NPS 4. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com/FisherTrimCartridge.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.