Diagnostica medica

Laboratorio clinico

Emerson offre soluzioni per il controllo dei fluidi per soddisfare le esigenze della strumentazione diagnostica nei laboratori clinici

Valvole progettate per le apparecchiature dei laboratori medico-diagnostici

Nei laboratori utilizzati per la diagnostica umana non c’è margine di errore. Ecco perché le soluzioni di valvole miniaturizzate e microfluidiche di Emerson sono progettate appositamente per ridurre al minimo la contaminazione, generare meno calore, ridurre il volume interno e fornire il controllo di precisione dei reagenti di diagnostica. La progettazione, la produzione e il supporto tecnico locale di Emerson garantiscono la creazione della soluzione precisa per gli strumenti clinici e medico-diagnostici di cui necessiti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole progettate per le apparecchiature dei laboratori medico-diagnostici

Applicazioni per laboratori clinici

Erogazione/dosaggio

Le applicazioni di erogazione e dosaggio negli strumenti di laboratorio clinici sono fondamentali per la precisione e l'accuratezza dei risultati dei test diagnostici. Con alcune tecnologie di rilevamento ci si avvicina a bassi livelli di μl-volume e nl-volume. Diventa quindi fondamentale incorporare la valvola di controllo del fluido adeguata che fornisca un controllo di precisione.

Il portafoglio di valvole a separazione miniaturizzate di Emerson offre tecnologie all'avanguardia del settore, che offrono un controllo di portata preciso e ripetibile per volumi di liquidi ultra-bassi.

Controllo dei reagenti

La progettazione di un percorso di flusso per instradare i reagenti attraverso uno strumento clinico di laboratorio può essere un compito molto complesso per un tecnico IVD. È necessario prestare grande attenzione a ridurre la complessità del sistema, i collegamenti dei fluidi, la generazione di calore e i rifiuti dei reagenti, mantenendo al contempo l'efficienza e la funzionalità dello strumento.

Il programma Rapid Engineered Solutions (soluzioni a prototipazione rapida) di Emerson ottimizza la progettazione del percorso nello strumento fornendo una soluzione plug & play completamente ingegnerizzata in base a requisiti ed esigenze specifici.  

Rimozione dei rifiuti

La strumentazione diagnostica clinica è disponibile in molti formati diversi, dalla struttura di assistenza ai sistemi integrati altamente automatizzati.La vasta gamma di capacità di produzione di strumenti diversi richiede modalità diverse di instradamento sicuro di reagenti e miscele usati verso un contenitore dei rifiuti adeguato.

Emerson offre valvole di rimozione dei rifiuti specializzate e soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di strumenti di qualsiasi misura.I materiali a portata elevata e inerti li rendono ideali per la rimozione rapida dei rifiuti liquidi.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.