prod-rmt-en-cargo-mon-sys-banner2

Sistemi per monitoraggio cargo

Un robusto sistema per il monitoraggio cargo basato su radar che migliora la visibilità e l'efficacia operativa. 

Garantisce operazioni sicure, redditizie ed efficienti per i cargo

Potrai iniziare da un sistema di monitoraggio cargo basato su radar robusto e affidabile per ottenere misurazioni precise del livello del cargo ed utilizzare quindi le funzionalità diagnostiche del sistema per migliorare la produttività dell'equipaggio. In caso di problemi, puoi contattare il team di assistenza di Emerson per ottenere supporto ovunque e in qualsiasi momento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garantisce operazioni sicure, redditizie ed efficienti per i cargo

Media ed applicazioni realizzate

Reliability Above All – Cargo Monitoring System

Emerson Göteborg Sweden, Brand New Rosemount Radar Technology Facility

Soluzioni disponibili

Livello

  • Gamma completa di misuratori radar per serbatoi per il settore marino e le piattaforme offshore
  • Qualità e prestazioni superiori in tutte le condizioni di misurazione
  • Integrazione di allarme di livello alto e troppo pieno basato su radar

I misuratori radar per serbatoi sono parte integrante di uno dei più importanti impianti a bordo delle navi cisterna, il sistema di monitoraggio del carico. Emerson mette a tua disposizione la più ampia scelta di soluzioni per misurazioni più affidabili e accurate, indipendentemente dalle condizioni a bordo.

Pressione

  • Misurazione precisa e affidabile della pressione del vapore delle cisterne di carico
  • Integrato nel misuratore radar per serbatoi, non richiede installazione aggiuntiva e offre una buona protezione dalle condizioni ambientali

La misurazione della pressione del vapore o del gas inerte nelle cisterne di carico è importante per il funzionamento sicuro ed efficiente a bordo delle navi cisterna. Emerson offre sensori di pressione del vapore altamente accurati e integrati nei misuratori radar per serbatoi. La soluzione soddisfa i requisiti delle norme SOLAS per i mezzi secondari di protezione dal vapore.

Temperatura

  • Misurazione accurata e affidabile della temperatura delle cisterne di carico
  • Rilevatori della temperatura a termoresistenze (Pt-100) nel pozzetto termometrico con trasmettitore di temperatura sulla parte superiore
  • Integrazione del fieldbus nel misuratore radar per serbatoi

Per molte navi cisterna è importante avere il completo controllo della temperatura delle cisterne di carico, sia per esigenze operative, quando alcuni liquidi devono essere trasportati a temperature specifiche, sia per ragioni di sicurezza. La determinazione dei volumi standardizzati del carico richiede una conoscenza precisa della temperatura. Le unità di misurazione della temperatura di Emerson forniscono dati di qualità grazie a soluzioni integrate nel sistema di monitoraggio del carico.

Monitoraggio e comunicazione

  • Interagisci con il sistema di monitoraggio del carico grazie all’interfaccia uomo-macchina semplice da usare
  • Integrazione perfetta con altri sistemi di bordo

Per l’equipaggio è fondamentale disporre di soluzioni di monitoraggio e comunicazione semplici e affidabili a bordo. Emerson dispone di soluzioni per il monitoraggio affidabile e ridondante di dispositivi da campo, con diagnostica completa per una disponibilità massima. Grazie alle nostre postazioni di lavoro, potrai contare su una soluzione di interfaccia uomo-macchina all'avanguardia.

Allarme di livello alto e troppo pieno

  • Allarme di livello alto e troppo pieno basato su radar integrato ma completamente indipendente
  • Fino a 3 canali radar che eseguono misurazioni nella stessa unità su un unico punto di penetrazione del ponte

I sistemi di allarme di livello alto e troppo pieno sono importanti per gli impianti di stoccaggio offshore e le navi cisterna. Emerson dispone di soluzioni di misurazione brevettate, uniche nel loro genere, dotate di 2 o addirittura 3 canali radar in una sola unità, fornendo segnali di uscita indipendenti utilizzabili per l’allarme di livello alto e troppo pieno. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.