Scambiatori di calore

Scambiatori di calore

Controllo dei costi energetici e mantenimento in maniera efficace delle prestazioni dello scambiatore di calore per ridurre il rischio di calore limitando i problemi di produttività.

Trasferimento del calore affidabile ed efficiente

I problemi di incrostazione impreviste possono aumentare i costi energetici e, se gravi, possono provocare un fermo dell'impianto non pianificato per la pulizia dei gruppi oppure un rallentamento del processo fino all'arresto successivo. La soluzione di Emerson per il monitoraggio dello scambiatore di calore consente di migliorare l'efficienza operativa rilevando tempestivamente le incrostazioni, assicurando adeguati livelli dell'impianto di desalinizzazione e determinando esattamente quale gruppo di scambiatori di calore debba essere pulito durante il successivo intervento di revisione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasferimento del calore affidabile ed efficiente

Soluzione sul campo

Un accumulo più rapido di incrostazioni nello scambiatore di calore può essere provocato da miscele di greggio non compatibili che producono una maggiore quantità di precipitati. Allo stesso tempo, alcuni greggi potrebbero richiedere una schedula di pulizia meno intensiva. Le soluzioni di Emerson per il monitoraggio offrono un quadro più preciso circa l'impatto della sporcizia sugli scambiatori di calore, al fine di pianificare gli interventi di manutenzione e pulizia dei gruppi corretti nei momenti più adatti, mantenere bassi i costi e garantire l'efficienza.

Per l'unità di desalinizzazione può essere più difficile elaborare i greggi, in quanto sono richieste più iniezioni chimiche dovute ad un elevato contenuto di solidi filtrabili. Il trasmettitore di livello di Emerson fornisce dati affidabili sull'interfaccia di livello dell'impianto di desalinizzazione e contribuisce a prevenire lo spostamento a valle della brina, in quanto potrebbe peggiorare la corrosione e la formazione di incrostazioni.

Le condizioni di progettazione ed i requisiti metallurgici possono variare per le singole unità di una serie di gruppi di scambiatori di calore.Il primo gruppo potrebbe essere progettato per temperature maggiori rispetto ai gruppi successivi e quindi presentare requisiti diversi in termini di progettazione e metallurgia. Ciò può determinare un problema di sicurezza nel caso in cui i gruppi successivi raggiungano temperature maggiori del previsto.I sensori di temperatura di Emerson emettono un avviso in caso di superamento dei limiti di progettazione delle temperature, contribuendo alla prevenzione dei potenziali incidenti ambientali e dei rischi per la sicurezza.

Documenti correlati

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.