Riducete i consumi di energia e le emissioni
Strategie e tecnologie per ridurre le emissioni e promuovere l'efficienza delle risorse.
Ci stiamo dirigendo verso un futuro a basse emissioni. A seguito dell'Accordo di Parigi (COP 21) sono stati fissati gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni. L'obiettivo globale di 2 °C non è raggiungibile senza il forte contributo del settore industriale. L'introduzione di regolamenti governativi e di crediti verdi è inevitabile. È arrivato il momento di effettuare investimenti strategici nelle prestazioni di consumi ed emissioni. Chi riuscirà ad ottenere i migliori risultati nei prossimi anni godrà di un vantaggio competitivo riducendo i costi energetici, le sanzioni e la necessità di acquistare crediti verdi.
Ottieni una migliore visibilità sulle prestazioni energetiche del sito
● Monitoraggio del consumo energetico e delle perdite in tempo reale
● Individuazione di ulteriori opportunità di risparmio energetico
Stabilisci e gestisci gli obiettivi energetici del sito
● Applicazione di modelli di processo che calcolano le migliori efficienze pratiche in tempo reale
● Sviluppo di equazioni dinamiche degli obiettivi partendo da dati storici
Condividi le prestazioni energetiche con le principali parti interessate
● Condivisione degli indicatori chiave di successo (KPI) relativi all'energia con le parti interessate
● Identificazione di una soluzione agli eventi di sovraconsumo nel momento in cui si verificano
La metodologia Project Certainty di Emerson inverte la tendenza verso il fallimento dei progetti del settore eliminando costi, riducendo la complessità e favorendo l'introduzione di modifiche e cambiamenti.