Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-TerminalManager

TerminalManager™ Software

Descrizione del prodotto

TerminalManager™ Software di Emerson è un sistema di gestione dei terminal (TMS) che garantisce trasferimenti efficienti, accurati e sicuri dei materiali negli impianti di stoccaggio in serbatoi sia con che senza personale. Questa singola soluzione software consente di ottimizzare la gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita e le relative attività interne fornendo i dati per i movimenti pianificati, la visibilità in tempo reale dei rack di carico, le posizioni di inventario e le scorte fisiche a disposizione. Avvisi e allarmi sono sempre visibili, per un'azione e una risoluzione rapide. TerminalManager Software inoltre offre connettività preconfigurata a una serie di dispositivi fisici e include MessageBroker per l'integrazione software con qualsiasi soluzione di terze parti, per consentire il consolidamento e la diffusione senza problemi dei dati critici. Se il tuo reparto gestisce operazioni non presidiate, una struttura con una singola banchina di scarico del greggio o un enorme terminal di una raffineria chimica con centinaia di prodotti complessi, scoprirai che TerminalManager Software è una soluzione scalabile e altamente affidabile, idonea per terminal di tutte le dimensioni.

Funzionalità

  • Programma le attività di scarico del greggio con granularità giornaliera, con banchina e camera di collegamento (POT).
  • Rispetta in modo sistematico la pianificazione di operazioni di scarico accurate e affidabili e attiva automaticamente l'acquisizione dei campioni.
  • Acquisisci misure fiscali conformi ad API e gestisci con precisione l'inventario dei clienti.
  • La gestione automatizzata dei programmi del gantry, il controllo della movimentazione e il tracciamento/audit delle procedure di scarico garantiscono un processo privo di errori.
  • L'automazione dall'ingresso all'uscita consente alle strutture di funzionare senza alcuna supervisione umana, con l'accesso in loco allo scarico di prodotto gestito dagli stessi conducenti.
  • Un tracciamento accurato dell'inventario fornisce le informazioni necessarie per la pianificazione, le operazioni e la segnalazione della posizione del cliente.
  • La distribuzione automatica di report operativi personalizzati consente agli operatori di riconciliare senza sforzo i dati di scarico del greggio, ad esempio i ritiri rispetto al prodotto scaricato.
  • Sistema affidabile e facile da usare che offre flessibilità e favorisce un'ulteriore crescita in linea con l'espansione del terminal.
  • Soluzione su misura per il settore che offre funzionalità a livello personalizzato con un prodotto commerciale, preconfigurato (COTS), più facile da supportare e aggiornare.

Documenti e schemi