Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager™ Software for Real-Time Transient Modeling (RTTM)

Descrizione del prodotto

PipelineManager Software for Real-Time Transient Modeling (RTTM) di Emerson contestualizza i dati in tempo reale e visualizza informazioni critiche in dettaglio visivo, per migliorare la consapevolezza della situazione corrente, portando a decisioni meglio informate in grado di mitigare i rischi e migliorare la sicurezza. Il nostro comprovato software di simulazione per condutture si basa su una tecnologia di modellazione avanzata in grado di rilevare e localizzare le perdite nelle condutture con applicazioni per l'ottimizzazione, il tracciamento dei batch e molto altro ancora. La tecnologia RTTM è il nucleo centrale del nostro sistema di rilevamento delle perdite a prestazioni elevate per condutture di gas e liquidi. I profili idraulici producono dati idraulici della conduttura in tempo reale in base a pressioni, temperature, portata e linepack effettivi, al fine di creare un modello altamente accurato della conduttura e una maggiore capacità di rilevare le perdite in modo affidabile.

Funzionalità

  • I tecnici Emerson possono configurare il software per modellare ogni particolare tubazione con un'interfaccia sul sistema SCADA/DCS in uso per trasferire il flusso della tubazione, le misurazioni di pressione e temperatura.
  • Ottieni una modellazione transitoria completa, con le notifiche automatizzate di eventi futuri e allarmi e i calcoli del tempo di sopravvivenza in diverse sedi tramite la rete di condutture.
  • Simula e somministra la formazione in un ambiente completo e realistico, per creare fiducia e competenze nelle risposte alle crisi e nella gestione delle contingenze.
  • Un modello termoidraulico robusto ed estremamente dettagliato fornisce notifiche quando l'integrità della tubazione viene compromessa da una perdita, a causa di danni accidentali o di un atto intenzionale.
  • Migliora la redditività tagliando i costi operativi, ottimizzando la produzione delle condutture e migliorando il monitoraggio della loro integrità.
  • Riduci i falsi allarmi che caratterizzano altri sistemi.
  • Il Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™) avanzato si può utilizzare per testare ed ottimizzare la precisione e la sensibilità del sistema di rilevamento di perdite.

Documenti e schemi