Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Injection Controller

Controllore iniezione

Descrizione del prodotto

L'applicazione Controllore iniezione per FloBoss 107 e la serie ROC800 offre una gestione semplice e configurabile di diversi più flussi di iniezione. I collettori di iniezione consentono di erogare quantità specifiche di acqua o vapore in uno o più pozzi. L'applicazione Controllore iniezione cerca di raggiungere la portata desiderata limitando la pressione delle teste pozzo su livelli di sicurezza.

Funzionalità

  • Diminuzione significativa dei costi di installazione
  • Maggiore visibilità di cronologia, stato e configurazione dell'iniezione
  • Sostituzione di trasmettitori di portata e PLC con un singolo dispositivo
  • Sistema a basso consumo energetico che non richiede alimentazione CA presso i siti dei pozzi
  • Velocizzazione della messa in opera grazie a sistemi configurabili (e non programmabili)
  • Semplificazione e ottimizzazione dei controlli mediante strategie di controllo configurabili a due obiettivi
  • Interfaccia versatile dei misuratori
  • Supporto di tutti gli attuatori delle valvole
  • Progettato per il calcolo di volume, massa e portate del calore di acqua e vapore
  • Supporto di flussi multipli e compatibilità con SCADA
  • FloBoss supporta fino a 4 flussi (ideale per gli skid di iniezione dei siti dei pozzi)
  • ROC800 supporta fino a 25 flussi (ideale per i collettori di iniezione)

Documenti e schemi