Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G80X SIL Functional Safety Flow Meter

Misuratore di portata per sicurezza funzionale Flexim FLUXUS G80X SIL

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS G80X SIL è sempre stato lo strumento di riferimento quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi gassosi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non invasivo G80X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.

Certificazioni/Approvazioni
Approvazione FM Classe I, Div. 1, ATEX, IECEx Zona 1, IP66, varianti di alloggiamento in alluminio o acciaio inossidabile - adatto per l'offshore
Misurazione delle quantità
portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Temperatura di esercizio
Trasmettitore: 14 °F ... 140 °F
Certificazioni/Approvazioni
fino a NEMA 4X (IP68)
Campo di temperatura
Parete del tubo: da -40 °F a +210 °F
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s ... >100 ft/s (a seconda delle dimensioni del tubo)
Dimensioni del tubo
Da 0,4 a 83 in.
Accuratezza
1% ... 3% della lettura ± 0,3 ft/s, a seconda dell'applicazione, 0,5% della lettura ± 0,03 ft/s, calibrato sul campo
Ripetibilità
0,15% della lettura ± 0,03 ft/s
Capacità
Data Logger: >100 000 valori: tutte le grandezze, misure sommate e diagnostica
Protocollo di comunicazione
RTU Modbus
Alimentazione elettrica
da 100 a 240 V c.a. / da 50 a 60 Hz o da 20 a 32 V c.c.
Communication Protocol
RS232
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Funzionalità

  • Semplice retrofitting durante il funzionamento in corso
    ideale per un successivo aumento della sicurezza
    ideale per mantenere la funzione di protezione in caso di guasto di una misura in linea
  • Certificazione completa
    I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA
  • Campo di lavoro di applicazioni estremamente ampio
    trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata dei gas
  • Semplice ripetizione del test,
    semplici test funzionali in pochissimo tempo,
    convincenti funzioni di autodiagnosi
  • Valutazioni trasparenti
    pubblicazione del rapporto FMEDA
    informazioni complete sulle procedure di certificazione e sul campo di applicazione
  • Transparent evaluations.
    Publication of FMEDA report.
    Full information on certification procedures and scope.

Documenti e schemi