Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-PLK

Strumento di configurazione, assistenza e visualizzazione ProLink III e ProcessViz per misuratori di portata Micro Motion™ e Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il software ProLink di Micro Motion è un'applicazione software basata su Microsoft che consente di accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie per configurare, valutare e gestire i misuratori di portata Micro Motion e Rosemount.

Micro Motion ProcessViz è una soluzione software standalone che acquisisce i dati storici non elaborati del trasmettitore Micro Motion 5700, 4700, 1600 o 4200 di Emerson e li posiziona in un formato grafico di facile utilizzo, per offrire un'istantanea del processo di flusso. Questo software è uno strumento di visualizzazione dei dati che elimina la necessità da parte dei tecnici di manipolare i dati, risparmiando così tempo.

Sistema operativo
ProLink: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 e successivi). Nota: Windows XP (con ServicePack 3 o successivo) è compatibile con la versione 4.3 o precedente di ProLink III. Versione per tablet iOS e Android disponibile negli store iOS e Google Play. La versione tablet è compatibile solo con il trasmettitore I/O 5700 Config con l'opzione di visualizzazione Wi-Fi.
ProcessViz: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o successivi).
Requisiti hardware
ProLink:
• Processore: Pentium 4 o superiore (minimo 1 GHz, 2 GHz o superiore preferibile)
• RAM: minimo 1 GB, 2 GB o superiore preferibile
• Spazio del disco: 1 GB per Windows a 32 bit (x86), 2 GB per Windows a 64 bit (x64)
• Unità CD-ROM 4× o superiore
ProcessViz:
• Processore: Pentium 4 o superiore (minimo 1 GHz, 2 GHz o superiore preferibile)
•RAM - 1 GB min., almeno 2 GB preferibili
Spazio su disco - 1 GB per Windows a 32 bit (x86), 2 GB per Windows a 64 bit (x64)
• Unità CD-ROM 4× o superiore
Requisiti scheda grafica
ProLink & ProcessViz: Video - grafica a colori a 24 bit o superiore, display minimo 1024 x 768, formato 1280 x 800 widescreen o superiore preferibile
Protocolli di comunicazione
ProLink: Protocollo (livello fisico), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Funzionalità

  • Accesso a un'interfaccia intuitiva per dati chiari e concisi
  • Visualizzazione semplice dei dati di taratura e configurazione in un report stampabile per un riferimento rapido per l'impostazione di un dispositivo
  • Evidenziazione delle opportunità di controllo del processo con uno strumento online per la valutazione dell'andamento delle variabili di processo
  • Miglioramento della connettività con supporto HART, Modbus e Modbus/TCP
  • Diagnosi sui misuratori da remoto usando la connessione Modbus/TCP
  • Visualizzazione simultanea dei dati di processo da più di un misuratore
  • Riduzione del tempo di connessione ai misuratori in aree pericolose grazie alla configurazione offline
  • Il software ProLink III Basic e ProcessViz è incluso con tutti gli indicatori
  • Evidenziazione delle opportunità di controllo del processo con uno strumento online per la valutazione dell'andamento delle variabili di processo
  • Visualizzazione istantanea dei dati di processo non elaborati
  • ProcessViz mette nelle mani del cliente la potenza e la capacità di identificare e risolvere i problemi di processo
  • Accesso a un'interfaccia intuitiva per dati chiari e concisi

Documenti e schemi