Emerson-P-Master Meter Skids

Collaudatori dei misuratori master

Descrizione del prodotto

Gli skid di collaudo dei misuratori master di Emerson aiutano gli utenti a garantire la conformità alle normative, riducendo al contempo i tempi lunghi degli interventi di revisione e i costi elevati dei collaudi fuori sede. Scegli questi sistemi completi e dai costi contenuti per aumentare l'affidabilità delle misurazioni e ridurre i rischi fiscali.

Dimensioni del misuratore
Fino a 30,5 cm (12")
Campo della pressione di esercizio
Fino a 2500 ANSI
Temperatura di processo
Da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F)
Per misuratori di tipo
A ultrasuoni per liquidi, a ultrasuoni per gas, a turbina, a effetto Coriolis, a spostamento volumetrico
Prodotto del processo
Petrolo greggio, GPL, GNL, prodotti raffinati, petrolchimici, chimici
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, tubazioni per liquidi, FPSO/FSO, raffinazione, terminali, parco serbatoi
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, controlli/HMI, cablaggio, bracci/tubi di collegamento
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, approvvigionamento di apparecchiature con garanzia delle prestazioni, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza

Funzionalità

  • Collauda una vasta gamma di tecnologie e dimensioni di misurazione in base alle relative specifiche di produzione o di settore
  • Riduci i costi e i tempi di interruzione del processo associati ai collaudi fuori sede
  • Garantisci l'affidabilità e la ripetibilità delle misurazioni e verificane la precisione per ridurre l'incertezza di misura
  • Soddisfa i requisiti contrattuali e normativi e minimizza il rischio finanziario.
  • Soddisfa i requisiti del settore relativi alla calibrazione di massa, densità e volume
  • Confida sulla conformità ai requisiti per i collaudatori dei misuratori master delle API Capitolo 4.5
  • Riduci al minimo complessità e incertezza rivolgendoti a un unico fornitore

Documenti e schemi