Roxar-P-roxar-anti-jar-handling-clamp

Morsetto di movimentazione Anti-JAR

Descrizione del prodotto

Il morsetto di movimentazione Anti-JAR assicura che i colli siano aperti quando si azionano i JAR (dispositivi meccanici per il fondo del pozzo utilizzati per fornire un carico d'urto su un altro componente del fondo del pozzo) nel pozzo. Mantenendo l'asta del JAR in posizione aperta ci si assicura che i JAR non si avviino troppo presto in superficie, causando lesioni o il potenziale cedimento del gruppo del foro inferiore se i perni vengono tagliati. Il risultato è un funzionamento più sicuro.

Applicazioni
Perforazione, JAR DST, tubazioni su bobine, linee di cavi (linee a scivolamento e linee intrecciate)

Funzionalità

  • Leggero e facile da maneggiare rispetto al metallo.
  • Il design incernierato lo rende semplice e veloce da installare.
  • Il bullone di commutazione/oscillazione garantisce un rapido blocco.
  • Materiali polimerici resistenti all'usura ad alto impatto sono meno abrasivi su altre apparecchiature.
  • Le varianti dei modelli standard o delle applicazioni speciali possono essere consegnate con tempi di consegna brevi.

Documenti e schemi