Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion serie TA

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis serie TA hanno tutti i materiali a contatto con il processo realizzati in tantalio puro e sono ideali per la gestione di fluidi corrosivi quali acidi e basi. La disponibilità di tubi di diverso diametro fornisce una piattaforma ideale per applicazioni di batching, distribuzione, assegnazione e misurazione interna allo stabilimento.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,10% (ripetibilità 0,05% della portata)
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,001 g/cm³ (ripetibilità 0,0005 g/cm³)
Diametro del tubo
1/10 in. (DN2) - 3 in. (DN80)
Campo di pressione
Fino a 40 barg (580 psig)
Campo di temperatura
Da -40 a 180 °C (da -40 a 356 °F)
Elettronica (software)
Opzioni di espansione di I/O tra cui mA, frequenza, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Funzionalità

  • Ottieni misurazioni della portata in massa e in volume ad alta precisione e misura la densità in applicazioni che richiedono componenti a contatto con il processo in tantalio
  • Disponibile con tubi di sette dimensioni
  • Offerto esclusivamente con il trasmettitore a 9 fili 5700
  • Migliora misurazione e monitoraggio, con una diagnostica approfondita su processo e misurazione incluse cronologia e registrazione integrate
  • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification

Documenti e schemi