Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-KG

Cilindri Numatics™ Serie KG

Descrizione del prodotto

Dal 30 settembre 2025 i cilindri della Serie KG non sono più disponibili per la vendita.

Le parti di ricambio saranno disponibili fino a settembre 2027.

La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.

Dimensioni tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Ambiente di esercizio
Corrosivo; pericoloso; interni; esterni; lavaggio
Foro
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Funzionalità

  • Eccellente resistenza all'acqua e alla corrosione e basso coefficiente di attrito per una maggiore durata di servizio
  • Ampia gamma di dimensioni del cuscinetto fino a 24 pollici per una maggiore flessibilità di applicazione
  • I tappi di chiusura sono realizzati accuratamente da precisi blocchi di acciaio quadrati
  • Una rientranza nella superficie di accoppiamento del pistone (su entrambe le estremità) consente all'aria di lavorare su un'area del pistone maggiore per una divisione senza sforzo

Documenti e schemi