AVENTICS-P-STC-642

SolaHD™ - Dispositivi di protezione da sovratensioni sulla linea dati/segnale serie STC-642

Descrizione del prodotto

I dispositivi di protezione da sovratensioni sulla linea dati/segnale serie STC-642 offrono due coppie (quattro fili) di moduli di protezione da sovratensioni con tecnologia ibrida a tre fasi. I componenti a tubo di gas e valanga di silicio proteggono le apparecchiature da sovratensioni transitorie, mitigando al contempo le correnti spurie con i fusibili resettabili (PTC). Questi fusibili sono progettati per incrementare la resistenza di vari ordini di grandezza quando una sovracorrente supera i livelli di sicurezza.

ul-listed
rohs

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
SolaHD™ PN STC642036
Certificazioni
UL
Gamma delle tensioni in ingresso
36 V
Tipo di elemento
Made to Stock
Numero di fasi
Not Applicable
disponibilità
Certificazioni
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
Numero di fasi
disponibilità
UL
36 V
Made to Stock
Not Applicable
SolaHD™ PN STC642DINKIT
Certificazioni
UL
Gamma delle tensioni in ingresso
36 V
Tipo di elemento
Made to Order
Numero di fasi
Not Applicable
disponibilità
Certificazioni
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
Numero di fasi
disponibilità
UL
36 V
Made to Order
Not Applicable
Sovracorrente momentanea di picco (10 volte):
8x20 μs a 10 kA
Durata prevista:
8x20 μs (2000 A) a >100 occorrenze
Tempo di risposta:
<1 ns
Resistenza:
5 Ohm (tipica)
Capacitanza:
1.500 pf (tipica)

Funzionalità

  • UL, RoHS
  • Protezione dai fulmini per i dati a bassa tensione
  • Protezione ibrida in tre fasi
  • Protezione da correnti spurie/anomale
  • Fusibili resettabili a stato solido (PTC)
  • Opzione a bassa capacitanza per i dati ad alta velocità
  • Modulo plug-in (include la base)
  • Design ibrido che include resistenza in serie
  • Tempo di risposta rapido

Documenti e schemi