Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-SH

Guida lineare AVENTICS™ Serie SH

Descrizione del prodotto

La guida lineare guidata AVENTICS Serie SH è un dispositivo di movimento capace di supportare carichi pesanti e corse moderatamente lunghe. È intercambiabile con guide competitive per impieghi gravosi. La Serie SH è adatta per applicazioni di strumentazioni analitiche e diagnostiche, automobilistiche, di imbottigliamento e di attrezzature di lavanderie e cucine commerciali.

Prodotti

Search
1-10 di 2.226 risultati per Products
:
€ 804,40
Foro
5/16", 9/16", 3/4", 1-1/16", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
24" max (standard)
Pressione di esercizio massima
250 psi (aria)

Funzionalità

  • Corpo del cilindro e steli in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione
  • L’accoppiatore di allineamento con galleggiante a 360 gradi elimina il carico laterale del cilindro
  • Alberi guida in acciaio temprato con diametri grandi per maggiore capacità di carico
  • I cuscinetti di precisione sigillati con camme dello stelo non necessitano di manutenzione e forniscono allineamento e lubrificazione automatici e basso attrito
  • Sono disponibili le opzioni di regolazione della corsa e rilevamento

Documenti e schemi