Ovation-P-Safety-Instrumented-Systems

Sistemi di sicurezza strumentati Ovation™

Descrizione del prodotto

Sistema di sicurezza strumentato SIL3 integrato per la protezione degli asset critici e del personale degli impianti

Funzionalità

  • Certificato per applicazioni SIL3: conforme agli standard IEC 61508 in base alle linee guida definite dalla norma IEC 61511
  • Completamente integrato nella piattaforma Ovation con interfaccia, allarmi, sequenza di eventi e strumenti di progettazione comuni
  • Il marshalling elettronico riduce il cablaggio elettrico e migliora la flessibilità

Documenti e schemi