Rosemount-P-IO Box

Custodia I/O Rosemount™

Descrizione del prodotto

Connetti le componenti di monitoraggio del tuo serbatoio marino alla custodia I/O (IOB) Rosemount. Si integra con l'unità di alimentazione e comunicazione (SCU) e con altri apparecchi come il computer principale della nave e il programma di calcolo del carico. Utilizza un'interfaccia seriale e funziona con un'ampia gamma di input e output analogici o digitali. La IOB fornisce un isolamento galvanico tra l'unità di lavoro e gli altri apparecchi. Inoltre, quando richiesto, fornisce una conversione dell'interfaccia in RS-232, RS-422 e RS-485.

Grado di protezione della custodia
IP 22.
Temperatura di esercizio
Da 0 a 55 °C
Alimentazione elettrica
115/230 V CA

Funzionalità

  • Include relè per guasto del sistema ed allarme standard.
  • Fornisce un isolamento galvanico tra l'unità di lavoro e le altre apparecchiature.
  • Collega l'unità di lavoro con l'unità di alimentazione e comunicazione (SCU) e con altri apparecchi come il computer principale della nave, il calcolatore di carico ed un'ampia gamma di ingressi ed uscite analogici/digitali.
  • Fornisce una conversione dell'interfaccia in RS-232, RS-422 e RS-485.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino

Documenti e schemi