Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-Machine Works

AMS Machine Works

Descrizione del prodotto

La gestione degli asset e il monitoraggio dello stato dei macchinari sono più semplici con AMS Machine Works. Il software consente ad analisti delle vibrazioni, tecnici dell'affidabilità e tecnici della manutenzione di monitorare, diagnosticare e risolvere con facilità i problemi meccanici dei macchinari di produzione rotativi come compressori, turbine, pompe, ventole, soffiatori, scatole ingranaggi e altri prima che questi impattino sulla produzione o sulla qualità dei batch.

Il pluripremiato AMS Machinery Works unisce tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi brevettati, per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari.

Creare una potente struttura di dati per il monitoraggio dello stato dei macchinari con i dati di misura delle tecnologie AMS, come:

  • AMS 2140 Machinery Health Analyzer,
  • AMS Wireless Vibration Monitor
  • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter,
  • AMS Asset Monitor,
  • AMS 6500 ATG,
  • e le soluzioni di altri fornitori.
  • Versione
    1.8
    Sistema operativo
    Windows Server 2022 Standard o Datacenter
    Windows Server 2019 Standard o Datacenter
    Windows Server 2016 Standard o Datacenter
    Processore
    Sistemi grandi ed Extra-Large - Processore da 3,2 GHz, 8 core, Intel Xeon-scalable (Gold) o più veloce (consigliato),
    Sistemi piccoli e medi - Processore da 2,4 GHz, 6 core, Intel Xeon-scalable (Gold) o più veloce (minimo)
    RAM
    Sistemi grandi ed Extra-Large - 64 GB
    Sistemi medi - 32 GB
    Sistemi piccoli - 16 GB
    Spazio sul disco
    1 TB (consigliato)
    500 GB (minimo)
    100 GB (solo per configurazione wireless)
    Browser
    Google Chrome (versione più recente)
    Microsoft Edge (versione più recente)

    Funzionalità

    • Video tutorial
      Installazione | Per iniziare |App Switcher | VibApp | Modulo dispositivi di rete

    • Strumenti di analisi delle vibrazioni per la diagnosi dello stato dei macchinari
    • Strumenti familiari con un'interfaccia più intuitiva per un'implementazione più rapida
    • Supporta una varietà di tecnologie di monitoraggio Emerson, tra cui:
      • AMS 2140 Machinery Health
      • AMS Wireless Vibration Monitor
      • Trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420
      • AMS Asset Monitor
      • AMS 6500 ATG
    • Il dashboard intuitivo consente di aggiornarsi sulle attività quotidiane e sulle condizioni dei macchinari in modo immediato
    • Da utilizzare in combinazione con AMS Optics e Aspen Mtell®

    Documenti e schemi