AMS-P-QuickCheck

QuickCheck SNAP-ON

Descrizione del prodotto

La fase di controllo degli interblocchi di un nuovo impianto è fondamentale per la sicurezza ed il successo del progetto. Durante questa fase i tecnici controllano che il sistema del controllo di processo risponda correttamente simulando condizioni normali e di emergenza. Le applicazioni AMS Device Manager e QuickCheck SNAP-ON aiutano a verificare tutto il cablaggio elettrico dal campo alla sala controllo, in modo che tu possa dedicare più attenzione al controllo della configurazione e della logica DCS.

Funzionalità

  • Controllo degli interblocchi più semplice e rapido
  • Riduzione sostanziale del tempo di messa in opera durante il test di 1 voting su 3
  • Lettura ed esportazione di informazioni di configurazione originali
  • Accesso ad informazioni in tempo reale da dispositivi HART e Foundation fieldbus
  • Compatibile con Syncade Smart Operation Management Suite per flusso di lavoro elettronico

Documenti e schemi