AMS-P-A6510-T

Scheda del processore A6510-T per il monitor di stato dei macchinari AMS 6500

Descrizione del prodotto

I moduli di ingresso del segnale collegano la strumentazione sul campo al processore di stato dei macchinari. Ciascun modulo di ingresso del segnale può accogliere fino a 12 segnali di ingresso delle vibrazioni, 2 ingressi del tachimetro, e presenta 2 ingressi del relè per un controllo del monitoraggio delle vibrazioni basato sugli eventi e/o uscite per l'avviso di allarme. Fino a due moduli di ingresso del segnale A6510, i moduli possono essere associati ad un processore di stato dei macchinari. I processori A6560 e A6560-T funzionano in associazione ai moduli di ingresso del segnale, rispettivamente A6510 e A6510-T.

Numero di canali del tachimetro
2 ingressi per monitor A6510
Ingressi in frequenza del tachimetro
Da 0,1 Hz a 2 kHz (da 6 a 120.000 giri/min.)
Accuratezza di frequenza del tachimetro
0,10%
Tipi di tachimetro
Sonda di spostamento a correnti indotte, TTL, magnetica passiva
Tachimetro
Gamma di impulsi di accensione ed ingresso ±da 0,5 v a ±24 v, ±25 v CM

Funzionalità

  • Tutte le versioni di A6560 e A6510 sono a rivestimento conforme in base a IPC-A-610E

Documenti e schemi