Dimensioni delle valvole di controllo
Emerson può aiutarti a dimensionare e selezionare la valvola di controllo Fisher più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.
Le attività di standardizzazione per il dimensionamento delle valvole di controllo risalgono ai primi anni '60, quando un'associazione di categoria, il Fluids Control Institute, pubblicò equazioni di dimensionamento da utilizzare con fluidi comprimibili e incomprimibili. La gamma delle condizioni di applicazione che potevano essere soddisfatte in modo accurato da queste equazioni era piuttosto limitata e lo standard non fu accettato universalmente. Nel 1967, l'ISA istituì un comitato per sviluppare e pubblicare equazioni standard. L’impegno di questo comitato è culminato in una procedura di dimensionamento delle valvole che è diventata lo Standard nazionale americano. Successivamente, un comitato dell'International Electrotechnical Commission (IEC) ha utilizzato i lavori ISA come base per formulare standard internazionali per il dimensionamento delle valvole di controllo. Gli standard di dimensionamento delle valvole ANSI/ISA-75.01.01 e IEC 60534-2-1 sono stati armonizzati, quindi è possibile utilizzare uno o l’altro standard.
Per dimensionare correttamente una valvola di controllo è importante fornire le seguenti informazioni:
• Dati fisici (dimensioni del tubo, classe di pressione, tipo di trim)
• Condizioni del processo (pressione a monte, pressione a valle, temperatura, limite di rumore)
• Proprietà del fluido (portata, densità)
Passaggio 1: Specificare le variabili richieste per dimensionare la valvola
• Design desiderato
• Fluido di processo (acqua, olio, ecc.) e
• Condizioni di applicazione adeguate
•q o w, P 1, P 2 o ΔP, T 1, ρ 1/ρ o, P v, P c e n
La capacità di riconoscere quali condizioni sono appropriate per una procedura di dimensionamento specifica si può acquisire soltanto grazie all'esperienza in diversi problemi di dimensionamento delle valvole.
Passaggio 3. Determinare il fattore geometrico delle tubazioni (F P) e il fattore di recupero della pressione del liquido (F LP)
Per questi calcoli viene utilizzato un valore C V e il corrispondente valore F L. F P è un fattore di correzione che tiene conto delle perdite di pressione dovute a raccordi per tubazioni come riduttori, gomiti o raccordi a T che potrebbero essere collegati direttamente alle connessioni di ingresso e uscita della valvola di controllo da dimensionare. Se tali raccordi sono collegati alla valvola, devono essere tenuti in considerazione. La procedura standard di dimensionamento fornisce un metodo per calcolare il fattore F P per riduttori concentrici ed espansori. Se, tuttavia, alla valvola non sono collegati raccordi, F P ha un valore di 1,0 e semplicemente non viene considerato nell'equazione di dimensionamento. Inoltre, F LP = F L.
Passaggio 4. Determinare il calo di pressione da utilizzare per il dimensionamento (ΔP sizing)
Quando la differenza tra la pressione a monte e quella a valle è sufficientemente elevata, il liquido può iniziare a vaporizzare, causando un flusso strozzato. Se il calo di pressione effettivo nella valvola, ΔP, è superiore al calo di pressione che provoca il flusso strozzato, è necessario utilizzare il calo di pressione del flusso strozzato ΔP invece del calo di pressione effettivo.
This webinar focuses on control valve sizing and selection. We discuss equipment parameters, flow media states, applications, preliminary sizing calculations, control valve selection, and re-performing the sizing calculation to confirm the selection.
Emerson Control Valve Solution Architect Mark Nord dicsusses control valve flow characteristic. How do I figure out what kind of trim characteristic I should use in my control valve and why do I want it. The webinar dicusse:s linear vs non-linerar processes; right sizing; inherent and installed gain; and general guidelines for characteristic selection.