Migliora la produttività del sistema di scarico delle polveri con valvole di qualità superiore

La gestione della polvere di polietilene e polipropilene durante il processo di scarico del prodotto è un'applicazione impegnativa per le valvole. È caratterizzata da cicli frequenti e ad alta velocità in presenza di particelle di polvere abrasive e intrusive. I produttori di polietilene e polipropilene necessitano di soluzioni che garantiscano prestazioni di tenuta per una lunga durata di vita, per prolungare i tempi di attività e la produttività del reattore che alimenta i processi a valle.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora la produttività del sistema di scarico delle polveri con valvole di qualità superiore

Il processo del sistema di scarico delle polveri


La produzione di polietilene e polipropilene è un processo su licenza. In questo processo, la polvere viene creata in un reattore con l'aggiunta di un catalizzatore. Questa polvere viene scaricata dal reattore per essere ulteriormente lavorata e pellettizzata per l'uso a valle. È durante questa fase del sistema di scarico delle polveri (PDS) che i produttori devono affrontare sfide significative per l'affidabilità delle valvole e, in ultima analisi, per la produttività delle loro operazioni. Queste sfide di processo, illustrate in dettaglio qui di seguito, richiedono una tecnologia di valvole superiore per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza dei produttori. Le icone delle valvole colorate in blu nella mappa del processo sottostante indicano le valvole di servizio critiche che richiedono un'attenzione prioritaria.

Sfide della valvola del sistema di scarico della potenza

Come si presenta una valvola di scarico delle polveri di qualità superiore?

Specificare queste caratteristiche quando si aggiornano le valvole del sistema di scarico delle polveri

Valvole del sistema di scarico della potenza
Licenziatario approvato

Licenziatario approvato

Nell'utilizzo in un processo con licenza, selezionare una soluzione di valvole approvata dal licenziatario per garantire l'integrità del processo.

Prestazioni verificate

Prestazioni verificate

Il requisito minimo è rappresentato da valvole con prestazioni comprovate di 700.000 cicli. Emerson ha collaudato la sua soluzione KTM fino a 2.000.000 di cicli.

Sede raschiante integrata

Sede raschiante integrata

Una sede intelligente progettata per rimuovere la polvere prima della sigillatura. La superficie più ampia riduce la pressione sulla sfera e migliora la longevità.

Attuatore ad alte prestazioni

Attuatore ad alte prestazioni

Deve essere in grado di eseguire cicli ad alta velocità e ad alta frequenza con una qualità dei componenti e un assorbimento degli urti all'altezza della durata della valvola.

Connettore robusto

Connettore robusto

Deve resistere a carichi elevati mantenendo l'innesto stretto e allineato verticalmente tra la valvola e l'attuatore per evitare il gioco.

Materiali di tenuta ingegnerizzati

Materiali di tenuta ingegnerizzati

Le guarnizioni di sicurezza sono essenziali per evitare l'infiltrazione di polvere nelle molle della sede. La tenuta a 4 punti a forma di X è superiore a quella di un O-ring standard.

Sistema collaudato di tenuta dello stelo

Sistema collaudato di tenuta dello stelo

Una disposizione ingegneristica della tenuta dello stelo è fondamentale per prevenire l'ingresso dell'acqua e l'uscita del processo, resistendo al contempo all'usura del ciclo.

Componenti con rivestimento duro

Componenti con rivestimento duro

Per garantire prestazioni durature, i componenti critici dell'intero pacchetto di valvole devono essere protetti da rivestimenti duri, compresi la sfera e il cilindro dell'attuatore.

Comunica con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.