Sistema di rilevamento di PIG Roxar PDS

Sistema di rilevamento PIG Roxar™ PDS

Un'unità non intrusiva che rileva tutti i tipi di pig e indica la rimozione dei detriti nelle operazioni di pulizia

Sistema di rilevamento pig Roxar

Migliora senza sforzo le funzionalità di rilevamento di pig

Il PDS Roxar è uno strumento di gestione dell'integrità delle condutture (PIM, Pipeline Integrity Management) non intrusivo che non richiede modifiche meccaniche. L'unità rileva ogni tipo di pig, ad esempio pig raschianti, di pulizia o batching, e consente agli operatori di comprendere le prestazioni delle operazioni di pigging. Il rilevatore è compatto, pesa poco e può fornire dati di facile utilizzo direttamente ai sistemi DCS o SCADA.

Specifiche
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora senza sforzo le funzionalità di rilevamento di pig

Come funziona

Le basi del sistema di rilevamento di pig Roxar

Il sistema PDS Roxar è costituito dai seguenti componenti:

  • Unità di rilevamento, che deve essere fissata alla conduttura
  • Unità di calcolo e interfaccia (CIU), che deve essere collocata in un'area sicura o in una custodia
  • Barriera di sicurezza o isolatore galvanico, che deve essere collocato in un'area sicura o in una custodia

Principio di funzionamento del sistema di rilevamento di pig Roxar

Quando un pig attraversa una conduttura, la frizione tra pig e
parete della conduttura genera un caratteristico segnale sonoro. Tale segnale viene elaborato dell'algoritmo dell'unità per rilevare con precisione l'effettivo passaggio del pig. Il pig viaggia a una velocità minima di 0,05 m/s.

Configurazione e manutenzione

I dati che affluiscono dai sensori acustici si possono inviare direttamente dall'unità di calcolo e interfaccia (CIU) ai sistemi DCS o SCADA mediante I/O analogico o digitale senza la necessità di collegare un PC. Un ulteriore metodo di configurazione consiste nell'estrarre e analizzare le informazioni che affluiscono dai sensori utilizzando il software Roxar, fornito con tutti i rilevatori di pig Roxar. Il software della CIU è un file .exe che consente di connettersi direttamente alla CIU con un computer Windows.

Unità di calcolo e interfaccia

L'unità di interfaccia e calcolo (CIU, Calculation & Interface Unit) è il modulo di gestione dei dati per il sensore acustico e riceve le informazioni dal rilevatore fornendo quindi i valori di ingegnerizzazione.

La CIU consente di scegliere tra diverse opzioni di comunicazione, sia digitali che analogiche. Ciascuna CIU è dotata di 8 spie LED che evidenziano lo stato operativo corrente.

Media e applicazioni realizzate

Dispositivo per il monitoraggio della sabbia Roxar - Brochure del rilevatore di pig

Monitor della sabbia Roxar Brochure del rilevatore di pig
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.