Ottimizzazione della produzione per l'industria chimica

Sistemi e software DeltaV per il settore chimico

Sistemi e soluzioni software per il controllo dei processi che offrono un miglior funzionamento e una produzione più flessibile nel settore chimico.

Ottimizzazione dell'efficienza operativa e della flessibilità della produzione

Il settore chimico affronta una sempre maggiore concorrenza sul mercato; per garantire il successo sono necessarie metodologie di sviluppo e tecnologie di produzione flessibili e competitive dal punto di vista dei costi. Indipendentemente da ciò che richiede il progetto del cliente, Emerson dispone della tecnologia e della competenza adeguate per contribuire a risolvere le più grandi sfide di produzione per mantenere la leadership nel mercato.

Sfruttando i sistemi di controllo distribuito (DCS) DeltaV™ e altre soluzioni Emerson, i produttori chimici otterranno una maggiore qualità dei prodotti, una regolazione più efficiente, un controllo più preciso e migliore visibilità del processo riuscendo ad avere le persone giuste al posto giusto, con informazioni adeguate.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzazione dell'efficienza operativa e della flessibilità della produzione
Ottimizzazione dell'efficienza operativa e della flessibilità della produzione
Successo operativo e aziendale mediante l’automazione applicata

Successo operativo e aziendale mediante l’automazione applicata

Con oltre 6.000 migrazioni da altre tipologie di sistemi legacy a soluzioni DeltaV, Emerson dispone dell’esperienza necessaria per guidare i clienti nel passaggio ad un sistema di controllo moderno. Abbiamo individuato processi e persone in grado di aiutare i clienti a valutare lo stato della loro automazione, quantificare i vantaggi operativi e giustificare, pianificare ed eseguire il progetto. Con oltre 5.000 risorse in tutto il mondo, i progetti possono essere eseguiti in modo impeccabile, nei tempi previsti e con un impatto minimo sulla produzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Successo operativo e aziendale mediante l’automazione applicata
BASF sceglie Emerson per aumentare la flessibilità e la produzione presso il suo impianto chimico in Germania

BASF sceglie Emerson per aumentare la flessibilità e la produzione presso il suo impianto chimico in Germania

La tecnologia di automazione di Emerson punta a migliorare l’efficienza operativa e ad aumentare i livelli di sicurezza informatica di uno dei maggiori produttori chimici mondiali

Ulteriori informazioni

Tempi di produzione più rapidi con una produzione flessibile

Facile adattamento alle richieste e necessità mutevoli del mercato anche con budget limitati. Sfruttando sistemi DeltaV, gli utenti possono implementare rapidamente cambiamenti e aggiornamenti di qualità elevata. Per esempio, il controllore DeltaV PK può estendersi da sistemi di dimensioni ridotte a grandi sistemi con la capacità di gestire la flessibilità degli I/O in modo che, quando cambiano le necessità, il sistema possa cambiare di conseguenza. Si integra inoltre in un sistema DeltaV esistente per ridurre i costi, ottimizzare il tempo di avviamento per nuovi batch e facilitare il cambio di produzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tempi di produzione più rapidi con una produzione flessibile
Tempi di produzione più rapidi con una produzione flessibile
Riduzione della complessità di integrazione di dati e sistemi

Riduzione della complessità di integrazione di dati e sistemi

La semplice integrazione dei dati e dei sistemi DeltaV si traduce in sistemi in grado di funzionare a partire dal set di dati corrente. La tecnologia DeltaV consente di sfruttare i componenti di base comuni dell'automazione in ogni fase per un facile technology transfer e un'integrazione e una gestione agile delle informazioni. Le informazioni sono disponibili per le persone giuste al momento giusto nel posto giusto e nel formato adeguato, in modo che il personale possa lavorare insieme a partire dalla stessa fonte unica di dati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione della complessità di integrazione di dati e sistemi

Semplificazione della conformità senza ulteriori spese

Molti aspetti del sistema DeltaV sono progettati per semplificare la conformità con gli standard industriali e sono pronti per l'uso, in modo che per la conformità non siano necessari investimenti, strumenti o tempo aggiuntivi. Grazie alla tecnologia DeltaV, implementare un nuovo processo è più facile e rapido. La gestione ampliata delle patch consente aggiornamento e supporto continui per la creazione di report. Inoltre, la tecnologia DeltaV semplifica l'integrazione tra verifica e rapporto del batch globale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Semplificazione della conformità senza ulteriori spese
Semplificazione della conformità senza ulteriori spese
Rafforzamento del funzionamento dell'impianto contro le minacce informatiche

Rafforzamento del funzionamento dell'impianto contro le minacce informatiche

DeltaV  Versione 14 (v14) offre un nuovo livello di sicurezza e protezione dalle minacce informatiche, poiché è uno dei pochissimi sistemi ad avere una certificazione completa per la sicurezza informatica. DeltaV v14 è certificato ISASecure SSA Level 1 e conforme a IEC 62443, a dimostrazione della convalida, da parte di un ente terzo accreditato, della capacità degli sviluppatori Emerson di scrivere codice sicuro e della robustezza del sistema a fronte delle minacce informatiche emergenti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rafforzamento del funzionamento dell'impianto contro le minacce informatiche

Monitoraggio sicuro dello stato di processi e asset praticamente dovunque

La connettività remota e protetta consente ai responsabili di accedere alla informazioni su processo e sistema e di monitorare lo stato del sistema da qualsiasi luogo. Sfruttando le tecnologie remote per monitorare i dati di processo con DeltaV Mobile o gestendo lo stato degli asset da remoto con Plantweb™ Optics, è possibile visualizzare l'intero funzionamento in modo sicuro.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio sicuro dello stato di processi e asset praticamente dovunque
Monitoraggio sicuro dello stato di processi e asset praticamente dovunque
Metodologia Project Certainty

Implementazione di soluzioni standardizzate mantenendo la flessibilità

Gli esperti di Emerson collaborano con OEM, EPC e utenti finali per fornire soluzioni DeltaV standardizzate che consentono di ridurre l'impatto di ulteriori costi di sviluppo. Grazie a tecnologie leader nel settore quali Smart Commissioning, CHARM e il controllore PK, è possibile implementare facilmente modifiche al progetto all'ultimo minuto in base ai requisiti degli utenti, in modo semplice e rapido. Fare clic qui per ulteriori informazioni sulla Project Certainty.  

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Implementazione di soluzioni standardizzate mantenendo la flessibilità

Soluzioni e tecnologie per il settore chimico

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.