Caratteristiche della programmazione in tempo reale

Soluzioni semplificate di integrazione e collaborazione aziendale

I tuoi team possono contare su un solido controllo degli accessi basato sui ruoli, su notifiche continue tramite Microsoft Teams e su un comodo accesso alla pianificazione basata su desktop e web.

Integrazione aziendale

Raggiungi l'eccellenza operativa

Sblocca l'eccellenza operativa con il nostro modello unificato di analisi della programmazione e dell'eliminazione dei colli di bottiglia. Aggiorna senza problemi la logica di simulazione dai fogli di calcolo per semplificare i processi. Esegui l'integrazione perfetta con la simulazione di eventi discreti DeltaV per maggiori livelli di efficienza e accuratezza, assicurando prestazioni ottimali in tutte le operazioni.

Simulazione e analisi di tipo "What-If"

Potenzia l'innovazione del tuo impianto con la sperimentazione virtuale in una sandbox

Libera la flessibilità nella modellazione delle strutture e nell'analisi delle operazioni con una tecnologia di simulazione innovativa.

Crea una sandbox virtuale per le sperimentazioni dell'impianto

Massimizza l'efficienza e riduci al minimo i tempi di inattività

Sfrutta le integrazioni in tempo reale per ottenere aggiornamenti istantanei dai sistemi interni ed esterni, ottenendo informazioni preziose grazie alle nostre opzioni di reportistica complete e ai dashboard di facile utilizzo. In questo modo, le operazioni vengono eseguite senza interruzioni, grazie alla risoluzione automatica dei conflitti e alle risposte rapide ai cambiamenti di programma imprevisti.

Sviluppa una pianificazione in tempo reale sempre realizzabile

Identifica e ottimizza i colli di bottiglia operativi

Sfrutta i dati dell'impianto per un'analisi proattiva e un miglioramento iterativo per massimizzare il rendimento e migliorare le prestazioni dei KPI.

Individua il collo di bottiglia e pianifica i miglioramenti

Semplifica il monitoraggio delle prestazioni della struttura

Sfrutta i dati dello storico dei batch per generare e gestire automaticamente i punteggi OEE, i golden batch e altre metriche di prestazioni.

Tieni traccia dei dati delle prestazioni della struttura sulla base dei dati consolidati forniti dalle fonti aziendali
Vantaggi della pianificazione in tempo reale
Elenco puntato

Rispetto della pianificazione

Monitora con precisione gli obiettivi della struttura e l'efficienza del personale.

Elenco puntato

Analisi degli spazi bianchi

Visualizza e pianifica con facilità le attività senza interrompere le operazioni dell'impianto.

Elenco puntato

Scenari "what-if"

Rileva immediatamente l'impatto dei cambi di strategia su pianificazione e prestazioni della struttura.

Elenco puntato

Aggiornamenti automatici della pianificazione

Lo stato corrente di tutte le ricette viene riflesso nella pianificazione mediante la struttura delle integrazioni e la pianificazione futura viene aggiornata automaticamente.

Elenco puntato

Requisiti di picco di servizi di pubblica utilità e manodopera

Visualizza il picco della domanda per i servizi di pubblica utilità, la manodopera o altre potenziali limitazioni.

Elenco puntato

Visualizzazioni per team funzionali

Crea e pubblica le viste in base alle attività specifiche per i diversi team o operatori.

Elenco puntato

Allocazione degli operatori

Assegna automaticamente gli operatori alle attività in base alla matrice di competenza e alla disponibilità.

Simulazione di eventi discreti

Tecnologia in evidenza

Simulazione di eventi discreti DeltaV

Piattaforma di simulazione di eventi discreti bottom-up e altamente adattabile per la tua struttura, che consente l'analisi automatizzata dell'eliminazione dei colli di bottiglia, l'analisi rapida della capacità, la valutazione degli scenari e la pianificazione della catena di approvvigionamento.

Simulazione di eventi discreti

Le ultime novità

Articolo

La costante trasformazione dei controlli di processo

I produttori nel settore delle biotecnologie sono alla ricerca di modi nuovi e innovativi per analizzare i dati durante i processi di produzione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.