Sistema di Tank Gauging Rosemo

Sistema di Tank Gauging Rosemount

Tank Gouging Rosemount assicura operazioni efficaci, riduce i rischi e minimizza le incertezze di misura grazie a un sistema ad architettura aperta e modulare

Misure ad alte prestazioni delle rinfuse liquide

Riduci l'incertezza nell'inventario del petrolio e nei trasferimenti:
     • Ricevi dati dei serbatoi in tempo reale per calcoli accurati del volume netto
     • Ottieni un'accuratezza certificata per le misure fiscali.
     • Sfrutta in modo efficiente la capacità dei serbatoi.
Migliora la sicurezza:
     • Conformità alle norme di prevenzione da tracimazione, come API 2350.
     • Sfrutta i dispositivi certificati SIL 2 e SIL 3.
Semplifica l'installazione e le operazioni sui terminali:
     • Sfrutta la tecnologia unica 2 in 1.
     • Semplifica automazione ed ampliamento con Smart Wireless.
     • Emula la misura per sostituire facilmente i vecchi misuratori meccanici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misure ad alte prestazioni delle rinfuse liquide
Sistema di Tank Gauging Rosemount

Come funziona

Il sistema Tank Gauging Rosemount monitora l'inventario, indicando l'esatta quantità dei prodotti stoccati. Il sistema misura con precisione batch e misure fiscali tra navi e terraferma, nonché per le trasmissioni nelle condotte. Utilizzalo per operazioni quotidiane, per la movimentazione del petrolio, per pianificazione e programmi di miscelazione. Tracciamento accurato di perdite e prevenzione della tracimazione, per ridurre l'impatto ambientale e le conseguenze finanziarie derivanti da una perdita di petrolio.

Un incidente di tracimazione può avere gravi conseguenze. L'elemento più importante di un sistema automatico di prevenzione della tracimazione è la presenza di una funzione di allarme di livello alto/alto affidabile.

I misuratori radar Rosemount hanno funzionalità SIL 2 e SIL 3. Sono conformi alle norme API 2350 e TÜV/WHG e ai requisiti locali. Il dispositivo Rosemount 5900S è dotato di tecnologia 2 in 1, che consente la misura di livello e la gestione autonoma degli allarmi da un'unica apertura del serbatoio. Il collaudo da remoto può essere svolto senza intaccare le operazioni.

Il sistema di Tank Gauging Rosemount supporta IEC 62591 (protocollo WirelessHart® ) per un’automazione del parco serbatoi con un ottimo rapporto costi-utilità. Non è necessario alcun cablaggio sul campo su lunghe distanze, i costi di installazione possono essere ridotti del 70%, e in più la soluzione wireless permette l’accesso ai dati di serbatoi precedentemente fuori portata. Non sono necessarie operazioni a caldo e le interruzioni sono ridotte al minimo. I tempi tra l'avvio del progetto e la messa in funzione del sistema vengono ridotti drasticamente.

Aggiungi dispositivi di Tank Gauging Rosemount al sistema esistente emulando la comunicazione fieldbus del precedente fornitore. Sostituite il vostro software di gestione dei serbatoi con TankMaster Rosemount™, per una comunicazione semplice e senza problemi tra tutti i dispositivi installati.

  • Nessuna necessità di nuovo cablaggio o scavi: possibilità di eseguire l'aggiornamento passo per passo.
  • Maggiore precisione ed efficienza con dispositivi moderni.
  • Minore rischio di interruzioni e disturbi.

 

Prodotti e soluzioni








PPL-MGMT-EXT-Tank-Gauging-New-York Terminals-5900S-C007

Terminals New York opera in modo sicuro

Per restare competitivi, i terminali devono ridurre al minimo il lavoro manuale, utilizzare efficientemente la capacità dei serbatoi e sfruttare al massimo le velocità di trasferimento, senza compromettere la sicurezza.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.