Informazioni sui gascromatografi
Ottieni analisi affidabili della composizione del gas e specifiche per applicazioni di processo e di gas naturale.
La gascromatografia è una delle tecniche più utilizzate per analizzare le miscele di idrocarburi. Alcuni dei vantaggi della cromatografia sono un'ampia gamma dinamica di misurazione (da livelli ppm fino al 100%), la rilevazione di un'ampia varietà di componenti gassosi e la ripetibilità delle misure. I gascromatografi sono utilizzati in molte applicazioni, fra cui il controllo dei processi e della qualità dei prodotti, la misurazione del riscaldamento e dell'energia, nonché il monitoraggio di tracce di contaminanti e dell'ambiente in molti settori industriali come la raffinazione, la generazione di energia, la lavorazione del gas, la chimica e la petrolchimica.
I gascromatografi (GC) Rosemount di Emerson sono dotati del software intuitivo MON, che consente agli operatori di configurare, utilizzare e gestire facilmente l'analizzatore in locale o in remoto. Fornisce inoltre analisi e informazioni più approfondite sui processi e sulle prestazioni dei GC. Fra le funzioni disponibili, il software MON consente di comunicare sulla rete aziendale, archiviare in sicurezza dati critici e generare rapporti dettagliati come ad esempio:
Un gascromatografo funziona bene solo se la qualità del campione che misura è buona. Pertanto, tutti i sistemi di campionamento dei gascromatografi di Emerson vengono progettati in base agli specifici requisiti dell’applicazione. Tra le caratteristiche comuni si annoverano:
Le valvole a 6 o 10 porte usate nel gascromatografo Rosemount di Emerson offrono durabilità eccezionale e ridotta manutenzione, grazie all’esclusiva attuazione a membrana a due facce che non richiede molle, o-ring e lubrificazione. Il movimento minimo dei componenti interni alla valvola contribuisce alla rapida attuazione della valvola stessa, ideale per le applicazioni che impiegano colonne capillari e microcompattate. Altre caratteristiche di progettazione includono:
Che sia necessario creare una rete collegando più gascromatografi di processo nello stabilimento o che si desideri collegare un unico analizzatore al sistema DCS, i gascromatografi Rosemount di Emerson possono essere configurati per gestire quasi tutti gli scenari di comunicazione, quali: