Soluzioni di misura di livello per i ribollitori delle colonne di distillazione

Soluzioni di controllo e misura di livello continua e a punto per il settore petrolchimico
Soluzioni di misura di livello per i ribollitori di distillazione

Elimina i problemi di surriscaldamento e ottieni la massima efficienza grazie a sensori di livello affidabili

I problemi che si verificano con gli scambiatori di calore sono il secondo motivo più comune di rallentamento/arresto delle operazioni nel settore della raffinazione. È essenziale poter contare su un controllo robusto e accurato del livello nello scambiatore di calore per garantire un funzionamento efficiente della distillazione dal punto di vista energetico, con la dovuta qualità nella parte superiore della colonna. È necessaria una misurazione affidabile che assicuri che le bobine di riscaldamento restino sempre coperte di liquido, per evitare incidenti di surriscaldamento. Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è la soluzione raccomandata. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elimina i problemi di surriscaldamento e ottieni la massima efficienza grazie a sensori di livello affidabili
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.