Adattati facilmente con l'agilità dell'automazione
Apporta rapidamente modifiche alle misure e al controllo quando necessario, senza interferenze di terze parti, standardizzando le operazioni su un'unica piattaforma di automazione scalabile.
Soddisfa le esigenze delle grandi strutture con più piattaforme di trivellazione grazie a una piattaforma di automazione scalabile e flessibile. FBxNet™ con Remote I/O™ consente di progettare la piattaforma di trivellazione con misurazioni e controlli, centralizzati o distribuiti, o una combinazione dei due. Questo approccio offre la flessibilità necessaria per aggiungere funzionalità di controllo esattamente dove necessario, offrendo al contempo una connettività peer-to-peer sicura. È sufficiente connettere le RTU FB3000 e i flow computer serie FB1000 e FB2000 in una rete di server publisher/subscriber (pub/sub) integrata che utilizza I/O remoti per garantire una condivisione dei dati sicura e solida. Con l'espandersi delle operazioni, è sufficiente aggiungere altre unità alla rete esistente Una piattaforma di misura e controllo integrata e scalabile che offre un controllo estremamente flessibile, con un'enorme potenza di elaborazione per la gestione dei requisiti di rete più complessi.
L'architettura FBxNet™ con FBxRemote I/O™ consente la comunicazione tra un massimo di 21 RTU FB3000 e flow computer Serie FB1000 e FB2000 tra più piattaforme di trivellazione. Questa singola architettura di misura e controllo scalabile offre la capacità e la potenza di elaborazione per estensioni anche superiori ai 750 metri.
Ogni RTU FB3000 è altamente scalabile e consente di soddisfare nel tempo i requisiti architetturali e di misura e controllo in evoluzione.Grazie alla capacità di centralizzare più I/O e controlli in un singolo chassis, l'ingombro è inoltre minimo. Riduci i costi non necessari e risparmia tempo con la possibilità di scalare facilmente da piccolo a grande su un'unica piattaforma di automazione.
Garantisciti la flessibilità per sviluppare architetture di piattaforme di trivellazione complesse nel tempo con FBxNet. Se è necessario distribuire controllo e misurazione su più dispositivi o centralizzare il controllo e la misurazione con I/O da remoto, la nostra rete pub-sub FBxNet facilita la distribuzione I/O con RTU subscriber FB3000 in grado di gestire 5.000 parametri per porta Ethernet. I publisher sulla rete possono essere un mix di RTU FB3000 e flow computer serie FB. Con una condivisione dei dati sicura, ma al contempo facile da configurare, tra più dispositivi distribuiti, le operazioni sono sottoposte a un controllo robusto con minori complessità.
La nostra serie singola di strumenti programmabili FBx semplifica la formazione e promuove l'adozione di pratiche coerenti per tutte le operazioni, consentendo agli utenti di impostare e gestire in modo efficiente una flotta di RTU FB3000 e flow computer della Serie FB. Grazie alla migliore combinazione di configurabilità e programmabilità nativa oggi sul mercato, bastano pochi minuti per rendere operative le nostre RTU FB3000. Una volta in funzione, la RTU ottimizza i tempi di attività semplificando la manutenzione, grazie alla modifica online del carico di controllo insieme agli I/O sostituibili a caldo e ai nostri nuovi moduli di personalità, che separano la terminazione dai moduli I/O e CPU.
It is now easier than ever to setup and configure your new Emerson flow computers. FBxConnect's Initial Setup Wizard walks you through the steps needed to make sure your flow computers are configured to your automation needs, including API 21.1 compliance.