I PC modulari ad alte prestazioni consentono di operare in modo sicuro e affidabile anche in condizioni estreme

PC per l'industria

I robusti PC per l'industria di Emerson garantiscono maggiore operatività e produttività industriale con una facile integrazione.

Configurazione RXi2 con 2 slot RAID

Prestazioni elevate negli ambienti industriali più difficili

L'utilizzo dell'Internet industriale richiede prestazioni costanti durante il funzionamento delle macchine anche a temperature elevate e in applicazioni estreme. Gli IPC di Emerson combinano capacità di elaborazione elevate e funzioni di livello industriale. Progettate per durare, queste macchine robuste sono caratterizzate da processori dual o quad-core, sono prive di ventole e dotate di componenti a prova d'urto che prolungano il ciclo di vita del prodotto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni elevate negli ambienti industriali più difficili

Massima potenza. Maggiore flessibilità. Sicurezza avanzata.

L'IPC RXi2-EP offre funzionalità di elaborazione di medio livello per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi ed è progettato per gli ambienti industriali più difficili. Un IPC RXi2-EP può garantire prestazioni di elaborazione elevate per le applicazioni che prevedono il caricamento, la manipolazione e l'archiviazione di grandi quantità di dati. Cinque porte Gigabyte Ethernet ad alta velocità assicurano solide funzionalità di comunicazione per le applicazioni, mentre le nuove porte USB 3.0 offrono un veloce trasferimento dei dati con sicurezza avanzata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Massima potenza. Maggiore flessibilità. Sicurezza avanzata.
Massima potenza, maggiore flessibilità, sicurezza avanzata
Engineer to Order

Engineer to Order

Specifiche e problemi particolari? Nessun problema. I nostri prodotti di informatica industriale integrati sono realizzati su misura per le tue esigenze.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.