I monitor per l'industria di Emerson eliminano la rifrazione e offrono agli operatori una visualizzazione più chiara dei dati

Monitor per l'industria

I monitor per l'industria di Emerson migliorano la visuale e forniscono un accesso più rapido e chiaro ai dati.

Monitor industriale

Informazioni chiave aziendali mai così chiare

I nostri monitor industriali combinano una facilità di utilizzo di livello consumer con una robustezza di livello industriale. I nostri schermi modulari e dotati di optical bonding eliminano la rifrazione e migliorano la chiarezza visiva del 20% rispetto ai dispositivi della generazione precedente. La possibilità di collegare in daisy chain più monitor consente agli operatori di semplificare l'architettura informatica connettendo più monitor senza utilizzare splitter. Infine, gli schermi multitouch, proiettivi e capacitivi offrono la medesima facilità di utilizzo tipica degli smartphone ma sono anche abbastanza resistenti da integrarsi alla perfezione negli ambienti industriali più difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni chiave aziendali mai così chiare

Display industriali adatti per tutte le applicazioni

La gamma di display industriali RXi offre schermi da 7" a 24" in formato widescreen, e gli schermi da 12" e 15" offrono schermi leggibili anche con il riflesso del sole. La natura modulare dei dispositivi permette la massima flessibilità nella configurazione del display industriale RXi e il collegamento in daisy chaining MST consente di migliorare il formato dell'architettura. Gli schermi multi-touch, proiettivi e capacitivi consentono agli operatori di prendere decisioni più efficienti grazie ad una piattaforma dalle prestazioni elevate e dai costi contenuti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Display industriali adatti per tutte le applicazioni
Display industriali flessibili per tutte le applicazioni
Engineer to Order

Engineer to Order

Specifiche e problemi particolari? Nessun problema. I nostri prodotti di informatica industriale integrati sono realizzati su misura per le tue esigenze.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.