Semplifica le applicazioni ed esegui operazioni in tempo reale da remoto in modo semplice e sicuro con HART Pass-through

HART Pass-through


Una soluzione completa e flessibile che semplifica la manutenzione negli ambienti più difficili.

Motore dalle prestazioni completamente scalabili

Le comunicazioni HART pass-through sulla piattaforma di controllo PACSystems RX3i garantisce trasmissioni di dati da remoto più semplici e sicure con i dispositivi HART mediante l'Internet industriale. Incorpora le comunicazioni HART a livello di controllo dell'architettura, per eseguire ottimizzazioni, risoluzione dei problemi e diagnosi in tempo reale e da remoto senza dover utilizzare altri dispositivi intermedi portatili o multiplexer, semplificando le operazioni, rendendo più efficaci le decisioni e riducendo i costi di manutenzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Motore dalle prestazioni completamente scalabili
HART Pass-through at controller level allows you to manage operational issues remotely, without extra equipment.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Per saperne di più

Un portafoglio di possibilità completo

L'aggiunta delle funzionalità HART pass-through alla famiglia di prodotti Emerson PACSystems RX3i consente di integrare la gestione dei dispositivi in un'unica fonte affidabile. Combina RX3i con misuratori di portata, pressione e temperatura, attuatori di valvole e controllori, e altri dispositivi e strumenti Emerson compatibili con HART per ottenere una soluzione di gestione degli asset completamente integrata. Poiché è integrata nel sistema PLC su una rete di comunicazione monitorata, la soluzione risulterà più sicura.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un portafoglio di possibilità completo

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.