No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-INB200 inverted bucket

Trampas de vapor de cubo invertido Yarway INB200

Descripción del producto

Las trampas de vapor de cubo invertido serie INB200 se utilizan en una variedad de aplicaciones de carga ligeras de condensado, como por ejemplo goteo, trazador y calefactores. Estas trampas son simples y confiables durante la descarga de condensados cerca de la curva de saturación.

Características

  • Construcción de acero inoxidable para una vida útil prolongada gracias a la resistencia a la corrosión, los golpes de ariete y la congelación durante la interrupción de las operaciones en condiciones de clima frío.
  • Adecuado para una variedad de cargas y aplicaciones
  • Orificio y válvula de acero al cromo: vida útil prolongada y máxima resistencia a la corrosión
  • Opción de conector universal para reparaciones en línea: el cuerpo se monta permanentemente en el sistema. La trampa se instala mediante una conexión de montaje universal de dos tornillos.
  • Resiste la suciedad y el sarro: la válvula y los asientos están colocados en la parte superior de las trampas
Tecnología
Mecánica (cubo invertido)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4 y 1/DN 15, 20 y 25
Temperatura máxima
800 °F (425 °C)
Presión de funcionamiento
650 psi (44,8 bar)
Capacidad
Hasta 2400 lb/h (1090 kg/h)
Conexiones
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materiales
Acero inoxidable

Documentos y dibujos