Tescom-P-Regulus 3

Regulador de presión de gas TESCOM™ Regulus 3

Descripción del producto

El reductor de presión en línea Regulus 3 es extremadamente sensible (rango de mbar) para una pureza de gas hasta 5.0 (99.999 % de volumen) con sello de cierre positivo. Ideal para uso donde se requiere una presión de salida muy baja en combinación con caudales bajos, regulador de punto de uso en sistemas de suministro de gas central, en máquinas o junto con un reductor de primera etapa como un reductor de presión de cilindro, laboratorio y prueba de producción.

Presión máxima de entrada
20.0 bar/290 psig
Rangos de presión de salida
5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0,10-1,00, 0,15-1,5 bar
0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 pulg-Hg
*Se requiere una presión de entrada mínima de 3,0 bar.
Medio líquido
Se recomienda el uso de gases no corrosivos, oxígeno y gases líquidos para pureza de gas hasta 5.0; no apto para acetileno
Material
Cuerpo: latón niquelado
Diafragma: NBR, lado en contacto cubierto con PFEP
Asiento: NBR
Temperatura de operación
-20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F para CO máximo 40 °C / 104 °F
Tipo y tamaño del puerto
Entrada: rosca hembra G 1/2
Salida: Rosca hembra G1/2
Medidor: Rosca hembra G 1/2
Peso
1.3 kg/2.9 lbs
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Control de presión preciso en el rango mbar
  • Control de presión preciso y confiable
  • Sello de cierre positivo

Documentos y dibujos