Los medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas Roxar proporcionan caudales de agua, gas y condensación de gran precisión que reducen el riesgo y mejoran la seguridad del caudal. Los medidores avanzados ofrecen una sensibilidad al agua, una precisión y una respuesta rápida sin precedentes para una medición confiable de la producción. Estos incluyen el primer sistema integrado de medición de la salinidad en la industria’, que proporciona información vital para proteger el pozo submarino y la integridad de la tubería, además de respaldar las estrategias de medición y asignación en yacimientos de gas y de concentración de gas.