El controlador de la red de fondos de pozo (DHNC) actúa como interfaz para proporcionar comunicación bidireccional entre la instrumentación del fondo de pozo y la interfaz del operador mediante el cable encapsulado para tuberías (TEC). El DHNC puede ejecutar todas las herramientas del fondo del pozo del catálogo de Roxar y se comunica con todas las interfaces estándares del sector. Roxar también ofrece una gama de unidades de adquisición de superficie (SAU) o contenedores submarinos (DIU) que permiten instalar el DHNC en la parte superior o en la infraestructura submarina del yacimiento. Desde su lanzamiento en 2006, se han instalado miles de DHNC bajo el mar tras el éxito de la calificación Q2 por parte de las principales empresas de EPC (ingeniería, compra y construcción). Ha demostrado ser un controlador excelente y confiable, con un historial excepcional de funcionamiento y servicio.