No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-Downhole Cables

Cables de fondo de pozo Roxar 

Descripción del producto

Roxar suministra una amplia gama de conductores encamisados para tuberías (TEC) diseñados específicamente para hacer frente a los duros retos medioambientales asociados con el entorno de fondo de pozo. El cable sirve de medio para la alimentación y las interfaces de comunicación bidireccional entre el controlador de la red subterránea (DHNC) y los instrumentos para uso en el fondo del pozo. Roxar ofrece una selección de cables de un solo conductor, cables de conductor doble, cables parachoques y paquetes planos (flatpacks). Nuestros ingenieros colaboran con los clientes para optimizar la selección de componentes, como las características de la aleación de la tubería, el grosor de la pared y los materiales de encapsulado, con el fin de satisfacer parámetros específicos del pozo.

Temperatura máx.
Temperatura máxima del pozo: 250 °C (482 °F)
Presión de operación máx.
Máxima presión de trabajo: 2068 bar (30 000 psi)
Servicio
Hidrocarburos, salmuera, H2S y CO2
Longitud del cable
Longitudes libres de empalmes de hasta 10 000 m (32 808 ft)

Características

  • La tubería soldada de acero inoxidable y aleación de níquel proporciona una protección superior del conductor frente a impactos físicos y químicos.
  • La metalurgia y el grosor de la pared de la tubería protectora se determinan en función de las condiciones del pozo, como la presión, la temperatura y la resistencia química a los fluidos del pozo.
  • La tubería terminada se recubre con material de encapsulación seleccionado por su resistividad a la temperatura y a los fluidos del pozo para proporcionar protección adicional al cable encapsulado en la tubería.
  • Roxar diseña, produce y suministra con frecuencia paquetes planos (flatpacks) combinados para incorporar líneas hidráulicas según sea necesario a fin de proporcionar soluciones completas que optimicen el tiempo de instalación, lo que se traduce en menos unidades de bobinado (spooler) en cubierta, mayor seguridad y eficiencia.
  • Se puede agregar un parachoques adicional de acero galvanizado estándar a las configuraciones de los paquetes planos (flatpacks) para aumentar aún más la resistencia al aplastamiento.
  • Como parte de nuestro proceso de aseguramiento de la calidad, cada cable se somete a pruebas eléctricas antes de su transporte al sitio del pozo.

Documentos y dibujos