Diseñados para instalarse permanentemente en yacimientos de petróleo y gas,, los medidores de presión y temperatura de fondo de pozo de Roxar contienen mediciones con cristal de cuarzo para una operación confiable en las condiciones de pozo. más extremas. Los medidores transmiten continuamente datos digitalizados de presión y temperatura hacia la superficie desde cualquier yacimiento, , lo que permite que los operadores tomen decisiones completamente informadas durante la vida útil del pozo'.