Cumpla con los requisitos de seguridad marítima con el medidor de temperatura de Rosemount. Realice mediciones de temperatura de la carga y el vapor con el medidor de temperatura de Rosemount. Obtenga lecturas precisas de la temperatura de la carga y el vapor con esta unidad que se coloca en la cubierta o directamente en la bomba de carga. Con hasta cinco sensores de medición de temperatura, se obtienen lecturas precisas