No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8600DF030

Caudalímetro Vortex Rosemount™ 8600DF030, 3 in (DN80)

Descripción del producto

Optimizado para una medición de caudal de uso general rentable y para aplicaciones de fluidos limpios como vapor, aire, agua y nitrógeno.

Precisión del caudalímetro
±0,75 % de la tasa volumétrica para líquidos
±1 % de la tasa volumétrica para gas y vapor
±2 % de la tasa del caudal másico para vapor usando la opción multivariable 8600 (opción MTA)
Relación de reducción
30:01:00
Salida
4-20 mA con HART® 5
4-20 mA con HART® 5 y salida escalable de pulsos
Materiales húmedos
Acero inoxidable - CF3M
Opciones de bridas
Las bridas ANSI de clase 150 a 300, DIN PN 10 a PN 40, JIS 10K a 40K están disponibles en varios revestimientos
Temperaturas de funcionamiento
-50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)
Tamaño de la tubería
Bridada: de 1 in a 8 in (de 25 a 200 mm)

Características

  • Asegure la confiabilidad y reduzca los costos, ya que no hay piezas móviles que reparar ni mantener
  • Elimine las líneas de impulsos y los problemas de conexiones con la tecnología en línea
  • Simplifique la instalación ya que no se requieren líneas de impulsos, calibración de campo ni ajustes del cero
  • Cubra una gran variedad de caudales con una amplia rangeabilidad
  • La verificación electrónica permite un resolución simplificada de problemas
  • Fácil mantenimiento gracias a los sensores reemplazables
  • Montaje remoto de la electrónica para un fácil acceso

Documentos y dibujos