No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4051SLT Level Transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 4051SLT

Descripción del producto

El transmisor de nivel Rosemount 4051SLT ofrece capacidades innovadoras para mediciones de nivel de tanques presurizados y ventilados. Su diseño permite montaje directo, montaje remoto, sistemas balanceados y conjuntos Tuned-System™ para cumplir con diferentes demandas y requisitos del proceso para las aplicaciones de medición de nivel. Y con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el transmisor de nivel Rosemount 4051SLT está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar ubicaciones peligrosas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas.

Presión de funcionamiento máxima
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado: máximo 770 °F (410 °C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
Protocolo HART® de 4-20 mA
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Material húmedo del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consulte las especificaciones de la lista completa de materiales
Garantía
Garantía limitada de 20 años
Diagnóstico
Inteligencia de procesos, línea de impulsión obturada dedicada y diagnóstico de la integridad del lazo, alertas de proceso expandidas, diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa (consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones).

Características

  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas balanceados y afinados para cumplir con varios requisitos de las aplicaciones
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta en un 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
  • La construcción soldada y reparable permite reparar el sistema de sello y el diseño soldado proporciona una conexión robusta para las aplicaciones exigentes
  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal
  • El indicador gráfico con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Los interruptores de relé integrado ayudan a eliminar fallas y problemas de precisión y confiabilidad que pueden producirse con los interruptores independientes, y además ofrecen capacidades de control con encendido/apagado para aplicaciones sin PLC ni DCS
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos